Power Distribution
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Kolor
- Gniazda przełączane
- Prąd znamionowy
- Wysokość
- Napięcie nominalne
- Jednostki stojaka
- Typ pomiaru
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 30 Wyników (135 artykuły)

Inteligentny PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny moduł iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Inteligentny PDU, EN6xxx, VAC, 230-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny iPDU, EN6380, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN6350, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN6329, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN6326, 230 VAC,-PH, 16 A
Inteligentny iPDU, EN6337, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN6325, 230 VAC,-PH, 32 A

Inteligentny PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action

Inteligentny PDU, EN5xxx, VAC, 230-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.

Inteligentny PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny moduł iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Inteligentny PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny moduł iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Inteligentny moduł iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Inteligentny PDU, EN1xxx, VAC, 230-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny iPDU, EN1380, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN1350, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN1337, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN1326, 230 VAC,-PH, 16 A
Inteligentny iPDU, EN1330, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN1335, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN1325, 230 VAC,-PH, 32 A

Inteligentny PDU, EN2xxx, VAC, 230-PH
Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Inteligentny iPDU, EN2326, 230 VAC,-PH, 16 A
Inteligentny iPDU, EN2329, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN2350, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN2380, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN2316 A, 230 VAC,-PH, 16 A
Inteligentny iPDU, EN2317, 230 VAC,-PH, 16 A
Inteligentny iPDU, EN2337, 230 VAC,-PH, 32 A
Inteligentny iPDU, EN2325, 230 VAC,-PH, 32 A

Podstawowy PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
Modułowy, kompaktowy PDU. Dzięki aluminiowej obudowie o wysokości 1U można łatwo zintegrować moduł PDU w szafie serwerowej z C13 i C19 gniazdami.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
PODSTAWOWY PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
PODSTAWOWY PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
PODSTAWOWY PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
PODSTAWOWY PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
PODSTAWOWY PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
PODSTAWOWY PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
PODSTAWOWY PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
PODSTAWOWY PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
PODSTAWOWY PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
PODSTAWOWY PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Podstawowy PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
Modułowy, kompaktowy PDU. Dzięki aluminiowej obudowie o wysokości 1U można łatwo zintegrować moduł PDU w szafie serwerowej z C13 i C19 gniazdami.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
PODSTAWOWY PDU, EB0303, 230 VAC,-PH, 32 A
PODSTAWOWY PDU, EB0311, 230 VAC,-PH, 16 A
PODSTAWOWY PDU, EB0313, 230 VAC,-PH, 32 A
PODSTAWOWY PDU, EB0321, 230 VAC,-PH, 32 A
PODSTAWOWY PDU, EB0322, 230 VAC,-PH, 16 A
PODSTAWOWY PDU, EB0337, 230 VAC,-PH, 32 A
PODSTAWOWY PDU, EB0305, 230 VAC,-PH, 63 A
PODSTAWOWY PDU, EB0311 A, 230 VAC,-PH, 16 A
PODSTAWOWY PDU, EB0317 A, 230 VAC,-PH, 16 A
PODSTAWOWY PDU, EB0318 A, 230 VAC,-PH, 16 A
PODSTAWOWY PDU, EB0322, 230 VAC,-PH, 16 A
PODSTAWOWY PDU, EB0332, 230 VAC,-PH, 63 A
PODSTAWOWY PDU, EB0328, 230 VAC,-PH, 32 A

Czujnik dźwigni elektronicznej
Kontrola dostępu bezpieczeństwa eHandle to inteligentny elektromechaniczny system blokujący do szaf serwerowych i sieciowych. EHandle bezproblemowo integruje się z kontrolerem sieciowym i jednostkami iPDU RackPower, aby służyć jako centrum kontroli dostępu i monitorowania środowiska.

Uchwyt elektroniczny
Kontrola dostępu bezpieczeństwa eHandle to inteligentny elektromechaniczny system blokujący do szaf serwerowych i sieciowych. EHandle bezproblemowo integruje się z kontrolerem sieciowym i jednostkami iPDU RackPower, aby służyć jako centrum kontroli dostępu i monitorowania środowiska.