Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Power Distribution

Power Distribution
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Typ
  • Kolor
  • Współpracuje z
  • Materiał
  • Wykończenie
  • Długość
      Zastosuj
    • Gniazda przełączane
    • Prąd znamionowy
    • Głębokość
        Zastosuj
      • Wysokość
          Zastosuj
        • Napięcie nominalne
        • Jednostki stojaka
        • Typ pomiaru
        Filtr1

        Zastosowane filtry: 1

        Wyświetl wszystkie filtry (1)

        Produkty | 71 Wyników (281 artykuły)

        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        Inteligentny PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

        Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
        Inteligentny moduł iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        EN6325-ISO-BLACK.jpg

        Inteligentny PDU, EN6xxx, VAC, 230-PH

        Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
        Inteligentny iPDU, EN6380, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN6350, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN6329, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN6326, 230 VAC,-PH, 16 A
        Inteligentny iPDU, EN6337, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN6325, 230 VAC,-PH, 32 A
        EN5402-ISO-BLACK.jpg

        Inteligentny PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

        Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
        Inteligentny moduł iPDU, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN5812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        EN5325-ISO-BLACK.jpg

        Inteligentny PDU, EN5xxx, VAC, 230-PH

        Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
        Inteligentny iPDU, EN5325, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN5329, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN5337, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN5403, 230 VAC,-PH, 32 A
        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        Inteligentny PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

        Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
        Inteligentny moduł iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        EN1403-ISO-BLACK.jpg

        Inteligentny PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

        Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
        Inteligentny moduł iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        Inteligentny moduł iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
        EN1326-ISO-BLACK.jpg

        Inteligentny PDU, EN1xxx, VAC, 230-PH

        Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
        Inteligentny iPDU, EN1380, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN1350, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN1337, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN1326, 230 VAC,-PH, 16 A
        Inteligentny iPDU, EN1330, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN1335, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN1325, 230 VAC,-PH, 32 A
        EN2326-ISO-BLACK.jpg

        Inteligentny PDU, EN2xxx, VAC, 230-PH

        Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu. Zredukuj adresy IP dzięki łańcuchowi Daisy do 64 jednostek PDU.
        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
        Inteligentny iPDU, EN2326, 230 VAC,-PH, 16 A
        Inteligentny iPDU, EN2329, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN2350, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN2380, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN2316 A, 230 VAC,-PH, 16 A
        Inteligentny iPDU, EN2317, 230 VAC,-PH, 16 A
        Inteligentny iPDU, EN2337, 230 VAC,-PH, 32 A
        Inteligentny iPDU, EN2325, 230 VAC,-PH, 32 A
        EB0811-ISO-BLACK.jpg

        Podstawowy PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

        Modułowy, kompaktowy PDU. Dzięki aluminiowej obudowie o wysokości 1U można łatwo zintegrować moduł PDU w szafie serwerowej z C13 i C19 gniazdami.
        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
        PODSTAWOWY PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
        EB0311-ISO-BLACK.jpg

        Podstawowy PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

        Modułowy, kompaktowy PDU. Dzięki aluminiowej obudowie o wysokości 1U można łatwo zintegrować moduł PDU w szafie serwerowej z C13 i C19 gniazdami.
        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
        PODSTAWOWY PDU, EB0303, 230 VAC,-PH, 32 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0311, 230 VAC,-PH, 16 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0313, 230 VAC,-PH, 32 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0321, 230 VAC,-PH, 32 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0322, 230 VAC,-PH, 16 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0337, 230 VAC,-PH, 32 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0305, 230 VAC,-PH, 63 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0311 A, 230 VAC,-PH, 16 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0317 A, 230 VAC,-PH, 16 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0318 A, 230 VAC,-PH, 16 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0322, 230 VAC,-PH, 16 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0332, 230 VAC,-PH, 63 A
        PODSTAWOWY PDU, EB0328, 230 VAC,-PH, 32 A
        Czujnik dźwigni elektronicznej

        Czujnik dźwigni elektronicznej

        Kontrola dostępu bezpieczeństwa eHandle to inteligentny elektromechaniczny system blokujący do szaf serwerowych i sieciowych. EHandle bezproblemowo integruje się z kontrolerem sieciowym i jednostkami iPDU RackPower, aby służyć jako centrum kontroli dostępu i monitorowania środowiska.
        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
        Czujnik do klamki, drzwi, 1xT
        Czujnik eHandle, drzwi, 3XT
        EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

        Uchwyt elektroniczny

        Kontrola dostępu bezpieczeństwa eHandle to inteligentny elektromechaniczny system blokujący do szaf serwerowych i sieciowych. EHandle bezproblemowo integruje się z kontrolerem sieciowym i jednostkami iPDU RackPower, aby służyć jako centrum kontroli dostępu i monitorowania środowiska.
        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
        EHandle RFID i klawiatura
        EHandle RFID