Zestaw zacisków klejonych
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw zacisków klejonych
Szczegóły
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Klejone klipsy szynowe eliminują konieczność wiercenia w podstawie, do której klipsy mają zostać przymocowane, chroniąc w ten sposób integralność podstawy oraz zwiększając bezpieczeństwo
- Brak konieczności używania narzędzi; nałożona warstwa kleju zapewniającego mocne połączenie ułatwia instalację i zwiększa jej wydajność
- Rozwiązanie odporne na czynniki wywołujące korozję, w tym promieniowanie ultrafioletowe, warunki atmosferyczne, olej, smary, benzynę, rozpuszczalniki, deszcz oraz wodę
- Pomaga zwiększyć żywotność podłączonego kabla, zmniejszając całkowity koszt projektu
- Uniwersalna podstawa może pomieścić klipsy o różnych rozmiarach, przeznaczone do przewodów o różnych rozmiarach, i nadaje się do stosowania wraz z kablami wzdłużnymi lub poprzecznymi
- Każdy zestaw zawiera jeden pojemnik kleju do pistoletu dozującego 10,1 oz (300 ml)
- Zestaw nie obejmuje pistoletu dozującego
Specyfikacje
Temperatura
-40 to 199 °F
Temperatura
-40 to 93 °C
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji


- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.