Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

System 2000

nVent ERICO System 2000

Konwencjonalne instalacje odgromowe

nVent ERICO System 2000 to seria piorunochronów, przewodów odprowadzających, mocowań oraz elementów uziemiających spełniających wymogi europejskiej normy IEC 62305, amerykańskich standardów UL 96 i NFPA 780, a także wielu innych standardów obowiązujących na całym świecie. W przypadku tego typu systemów zabezpieczeń odgromowych oferujemy usługi kontroli i certyfikacji zewnętrznej.

Firma nVent oferuje innowacyjne i niezawodne produkty, szerokie doświadczenie w dziedzinie inżynierii oraz wsparcie techniczne na najwyższym poziomie. Program kontroli jakości firmy nVent gwarantuje, że wszelkie procedury na wszystkich etapach realizacji projektu zapewniają klientom najlepszy możliwy efekt. nVent prowadzi również wszechstronną bazy wiedzy, dzięki której oferowane produkty są dostosowane do aktualnych potrzeb klientów lokalnych i branżowych.

Potrzebujesz pomocy w zakresie projektowania?

Udostępnij nam swój projekt! Nasz zespół specjalistów inżynierów i projektantów zapewni wsparcie w realizacji Twojego systemu zabezpieczeń odgromowych.

Powiedz nam o swoim projekcie!

nVent ERICO System 2000 — komponenty


1) Zwody, bazy i adaptery

Zwody, określane także jako piorunochrony, są oferowane w wersjach wykonanych z różnych materiałów bazowych i z różnymi powłokami. Oferta obejmuje również szeroki wybór zwodów, baz i adapterów, a także komponentów ze stali miedziowanej do specjalnych zastosowań, spełniających wymogi obowiązujących norm. Dostępne są specjalistyczne komponenty o podwyższonej wytrzymałości do montażu na kominach.

2) Przewody

Przewody do instalacji odgromowych są przystosowane do obciążeń prądem o dużym natężeniu i krótkotrwałym przebiegu, typowym dla pioruna. Dostępne są przewody nVent ERICO z aluminium, miedzi i miedzi cynowanej ze splotem koncentrycznym, linowym oraz gładkie. Są one produkowane w oparciu o skład materiałowy oraz wymiary określone przez standardy obowiązujące na całym świecie. Dostępne są również izolowane przewody do systemów izolowanych zabezpieczeń odgromowych.

3) Złącza i akcesoria

Dostępne są wytłaczane, odlewane lub obrabiane akcesoria do przewodów instalacji odgromowych, wykonane z różnych materiałów, bimetalowe oraz z różnymi opcjami wykończenia powierzchni. Akcesoria montażowe umożliwiają mocowanie, prowadzenie, łączenie i zabezpieczanie instalacji odgromowych w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami.

4) System uziemienia

Firma nVent jest jednym z czołowych dostawców akcesoriów do instalacji uziemiających, ułatwiających rozpraszanie energii. Akcesoria instalacji uziemiających nVent ERICO są wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewniających odporność na korozję na najwyższym poziomie oraz wysoką trwałość. Innowacyjne funkcje umożliwiają łatwy montaż oraz przystosowanie instalacji do indywidualnych wymagań klienta

Rozmieszczenie zwodów urządzenia piorunochronnego metodą toczącej się kuli


Rozmieszczenie zwodów jest kluczowym elementem w procesie projektowania instalacji odgromowej. Od połowy XVIII w. najpowszechniej stosowane metody zabezpieczeń odgromowych polegały na montażu ostrych pionowych prętów (Franklin), poziomych i pionowych przewodów (klatka Faradaya) lub łączeniu obu tych rozwiązań. Jednak pełną skuteczność i niezawodność instalacji odgromowej można uzyskać tylko przy optymalnym rozmieszczeniu zwodów na konstrukcji. W przeszłości stosowano wiele różnych metod, a niektóre z nich są nadal w użyciu, w tym stożek (kąt ochronny), siatka oraz metoda RSM.

Możliwe zastosowania:

  • Budynki o prostej architekturze
  • Instalacje spełniające wymogi norm międzynarodowch dzięki zastosowaniu metody RSM
  • Zewnętrzne kontrole

Dowiedz się więcej


Powiedz nam o swoim projekcie!

Udostępnij nam swój projekt! Nasz zespół specjalistów inżynierów i projektantów zapewni wsparcie w realizacji Twojego systemu zabezpieczeń odgromowych.

KONTAKT