Skip to main content
Wybierz kraj / język
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH34005.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Miedziana płyta uziemiająca

The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły
Funkcje
Specyfikacje
Wykończenie Nieosłonięty
Materiał Miedź
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Elektroda płyty uziemiającej
C Materiał C: Miedź (C11000)
E Połączenie przewodu elastycznego C: Ciągłe (2 x połączenie „L J” ERICO CADWELD)
E: Koniec (połączenie „L J” ERICO CADWELD)
N: Brak przewodu wielożyłowego
A Kod grubości płyty (tolerancja materiału) A: 1/32” (min. dla piorunów – Cu)
B: 1/16” (min. dla zasilania – Cu)
C: 3/32”
D: 1/8”
E: 1/4” (min. dla zasilania – stal)
F: 3/8”
G: 1/2”
H: 1/64” (26 GA)
J: 3/16”
H Kod szerokości płyty A: 1" · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10”
024 Kod długości płyty (cale) (wymagane 3 cyfry)
1L* Typ kabla wielożyłowego (kod kabla ERICO)
024* Długość kabla wielożyłowego (cale)
(T)* Cynowany
* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania
Zasoby Powiązane produkty
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić