Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

Projektujemy bezpieczne i niezawodne systemy zabezpieczeń przeciwprzepięciowych najwyższej jakości, dostosowane do potrzeb klientów

Nawet w przypadku zastosowania najlepszego systemu uziemienia i połączeń wyrównawczych przebiegi przejściowe i zakłócenia elektryczne mogą spowodować awarię lub przerwę w działaniu wyposażenia. Skoordynowany system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych jest bardzo ważnym elementem, zapewniającym ochronę w przypadku zakłóceń elektrycznych i przedłużającym trwałość urządzeń poprzez ograniczenie wpływu przebiegów przejściowych o małym zasięgu.

nVent ERICO oferuje zabezpieczenia instalacji zasilających oraz niskoprądowych, a także doświadczenie w zakresie projektowania wszechstronnych systemów zabezpieczeń przeciwprzepięciowych dla instalacji zasilających i komunikacyjnych. Nasza współpraca z branżą energetyczną sięga czasów przed wprowadzeniem standardów ochrony przeciwprzepięciowych instalacji niskoprądowych IEC oraz UL. Nasi specjaliści aktywnie uczestniczą w pracach wszystkich głównych komitetów normalizacyjnych oraz jednostek branżowych na całym świecie, m.in. IEEE, IEC oraz UL.

Dlaczego koordynacja zabezpieczeń przeciwprzepięciowych jest tak ważna?


Surge Products

Pioruny są źródłem jednych z najsilniejszych zakłóceń, na jakie będzie narażony chroniony obiekt. Jednak najwięcej awarii wywołują przebiegi przejściowe w obrębie instalacji zasilania. Wyłączenie obciążeń indukcyjnych, takich jak silniki, centrale klimatyzacyjne, urządzenia gospodarstwa domowego, a nawet sprzętu biurowego, może wywołać przebieg przejściowy o napięciu kilku tysięcy woltów.

Skoordynowany system zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w obrębie instalacji zasilającej prądu zmiennego oraz systemów komunikacji i transmisji danych jest kluczowy dla zapewnienia niezawodnej ochrony i zabezpieczenia ciągłości operacji przemysłowych i handlowych. Zapewnia również ochronę personelu w przypadku wystąpienia zakłóceń elektrycznych.

Rozwiązania


ERICO_SurgePowerProtection.png image

Zabezpieczenia instalacji zasilania

Pierwszy stopień ochrony polega na instalacji głównych urządzeń zabezpieczających na przyłączach zasilania sieciowego, po których zakłada się zabezpieczenia wtórne (na panelach rozdzielczo-rozprowadzających oraz, w zależności od potrzeby, w miejscach stosowania poszczególnych urządzeń).

Dowiedz się więcej
ERICO_SurgeProtection.png image

Specjalistyczne zabezpieczenia instalacji zasilania

Do zastosowań specjalnych — zapobieganie występowaniu przebiegów przejściowych to tylko część rozwiązania. W niektórych zastosowaniach potrzebne są bardziej zaawansowane urządzenia zabezpieczające przed przepięciami. Ich zadaniem jest ograniczenie szumu elektrycznego, zakłóceń harmonicznych oraz zapewnienie maksymalnej ochrony w trudnym środowisku.

Dowiedz się więcej
ERICO_CommunicationProtection.png image

Zabezpieczenia urządzeń do transmisji danych i sygnałów

Przepięcia piorunowe lub indukowane mogą zniszczyć bądź narazić na niebezpieczeństwo systemy telekomunikacyjne i dane. Seria kompaktowych urządzeń zabezpieczających systemy telekomunikacyjne przed przepięciami zapewnia ochronę przed przebiegami przejściowymi i przepięciami indukowanymi.

Dowiedz się więcej

Polecane produkty


Specjaliści w branży od 1903 roku


nVent ERICO od ponad 100 lat specjalizuje się w dziedzinie zabezpieczeń instalacji elektrycznych, wyznaczając standardy dla całej branży. Docieramy do klientów w ponad 30 krajach, oferujemy rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb i wspieramy rozwój branży, realizując różne działania: 

LightningProtection_IconBuckets3.jpg image

Zgodność z normami

LightningProtection_IconBuckets2.jpg image

Projektowanie nowych produktów

LightningProtection_IconBuckets1.jpg image

Szkolenia i najlepsze praktyki

LightningProtection_IconBuckets4.jpg image

Pomoc w zakresie projektowania i tworzenia specyfikacji

LightningProtection_IconBuckets5.jpg image

Usługi inżynieryjne

LightningProtection_IconBuckets6.jpg image

Wsparcie techniczne

Odwiedź stronę z ofertą usług inżynieryjnych i projektowych nVent ERICO

Rozpocznij teraz

Dysponując ponad 100-letnim doświadczeniem w zakresie badań, testowania oraz produkcji, podczas współpracy z klientami nVent ERICO stosuje gruntownie przetestowane podejście w zakresie zastosowań związanych z ochroną odgromową, niezależnie czy chodzi o małe instalacje, czy wielomiliardowe projekty „pod klucz”. Nasz zespół projektantów i inżynierów pomoże Ci zbudować niezawodny i wszechstronny system uziemienia.

Pomagamy klientom w wyborze właściwego systemu zabezpieczeń odgromowych, spełniającego ich potrzeby. Nasz zespół wykwalifikowanych inżynierów oferuje wsparcie techniczne w skali globalnej, a specjaliści firmy nVent ERICO pracują w komitetach normalizacyjnych, które formułują standardy branżowe.

Dowiedz się więcej


Zaczynamy?

Realizujesz projekt, który wymaga zabezpieczenia przeciwprzepięciowego?
Skontaktuj się z nami i powiedz, jak chcesz wykorzystać nasze doświadczenie i produkty z oferty systemów zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

KONTAKT