System 3000
Zaawansowany technicznie system zabezpieczeń odgromowych
nVent ERICO System 3000 jest rezultatem wieloletnich prac badawczych. Wcześniejsze wersje Systemu 3000 stanowiły punkt wyjściowy dla najnowszych rozwiązań, opracowanych w wyniku zaawansowanych badań praktycznych, przełomowych prób wysokonapięciowych wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz analiz komputerowych. W ramach tych szeroko zakrojonych badań opublikowano kilka artykułów naukowych odzwierciedlających najbardziej aktualny stan wiedzy. Unikalne cechy tego systemu gwarantują niezawodność ochrony odgromowej.
Potrzebujesz pomocy w zakresie projektowania?
Udostępnij nam swój projekt! Nasz zespół specjalistów inżynierów i projektantów zapewni wsparcie w realizacji Twojego systemu zabezpieczeń odgromowych.
nVent ERICO System 3000 — komponenty
1) Zwód Dynasphere nVent ERICO
Zwody ERICO Dynasphere umożliwiają przechwycenie uderzenia pioruna w optymalnym punkcie i zapobiegają uderzeniu w niezabezpieczone struktury i uszkodzeniu ich komponentów. Podstawową funkcją zwodu lub układu zwodów jest przechwycenie uderzenia pioruna i pokierowanie go do określonego punktu w celu odprowadzenia prądu wyładowczego za pośrednictwem przewodu (przewodów) do systemu uziemienia.
2) Przewód nVent ERICO Ericore
Izolowany przewód doziemny ERICO Ericore zapewnia uziemienie o niskiej impedancji, odprowadzające prąd ze zwodu do układu uziomowego bez generowania wysokich napięć. Przewód jest produkowany ze starannie wybranych materiałów dielektrycznych, które zapewniają równowagę pojemnościową i integralność izolacji w warunkach wysokiego obciążenia.
3) Maszty montażowe ze wspornikami i odciągami
Dostępne maszty montażowe do instalacji wspornikowych lub odciągowych na konstrukcjach budowlanych.
4) Licznik uderzeń piorunów nVent ERICO
Monitorowanie instalacji System 3000 za pomocą licznika uderzeń piorunów. Urządzenie rejestruje ilość, godzinę oraz datę uderzeń piorunów do odczytu podczas inspekcji.
5) System uziemienia
Instalacja uziemiająca musi mieć niską impedancję umożliwiającą rozpraszanie energii pioruna. Wyładowanie atmosferyczne składa się z komponentów o wysokiej częstotliwości, dlatego bardzo ważny dla nas jest częstotliwościowy parametr elektryczny instalacji uziemienia (impedancja), a także jej niska rezystancja.
Metoda Collection Volume w rozmieszczeniu zwodów

Zwody lub piorunochrony mogą być umieszczane na konstrukcjach zgodnie z różnymi modelami stosowanymi aktualnie w dziedzinie projektowania instalacji odgromowych. Najpopularniejszą metodą jest tzw. metoda toczącej się kuli (RSM), oparta na prostym modelu elektrogeometrycznym (EGM), służącym do określenia optymalnego punktu uderzenia pioruna. Dla porównania, metoda CVM polega na określeniu idealnego rozmieszczenia piorunochronów przy użyciu modelu promienia przyciągania Erikssona (Ra), w którym wykorzystuje się prąd pioruna do obliczenia promienia ochrony zapewnianej przez instalację odgromową. W metodzie CVM bierze się pod uwagę cechy budynku, ocenia się kryteria fizyczne wyładowania oraz natężenie pola elektrycznego wytworzonego w różnych punktach na konstrukcji. Następnie informacje te są wykorzystywane w celu zaprojektowania optymalnej instalacji odgromowej dla danej budowli. Analiza umożliwia optymalne rozmieszczenie zwodów dla wybranego poziomu skuteczności przechwytywania.
Możliwe zastosowania:
- budynki o złożonej konstrukcji uniemożliwiającej zastosowanie standardowych metod ochrony;
- ochrona podstacji energetycznych zgodnie z normą IEEE 998;
- konstrukcje, w przypadku których nie przewidziano konwencjonalnej instalacji odgromowej, a ulepszone rozwiązanie jest korzystniejszą opcją.
Dowiedz się więcej

Głównym elementem Systemu 3000 jest zwód nVent ERICO Dynasphere, który przechwytuje piorun. Przewód odprowadzający nVent ERICO Ericore bezpiecznie odprowadza wyładowanie do systemu uziemienia, zapewniając ochronę wyposażenia oraz instalacji światłowodowych i zapobiegając przeskokowi iskry. Solidna instalacja uziemiająca wykorzystuje złącza nVent ERICO Cadweld.
Skuteczność przechwytywania wyładowań elektrycznych Systemu 3000 bazującego na metodzie CVM została potwierdzona w ramach wyjątkowych badań terenowych.
Powiedz nam o swoim projekcie!
Udostępnij nam swój projekt! Nasz zespół specjalistów inżynierów i projektantów zapewni wsparcie w realizacji Twojego systemu zabezpieczeń odgromowych.