Backhaul-nätverk
Från mobilmast till mobilnätets kärna
nVent ansluter och skyddar kommunikationsutrustning genom att erbjuda det bredaste utbudet av innovativa standardprodukter och kundanpassade lösningar, baserat på kontinuerlig utveckling inom mekanisk stabilitet, värmeavledning och radiofrekvensskärmning – något som bekräftas av ett jämnt flöde av patent och nya produktdesigner. nVent Schroff-produkterna är utformade för att säkerställa kvaliteten på tjänsterna (QoS) för fiberanslutningen mellan kärnnätet, eller stamnätet, och de mindre delnäten vid nätverkets ytterkant.
Skydd, tillförlitlighet och flexibilitet för installationer med flera tekniker
nVents ingenjörserfarenhet ger innovativa lösningar som uppfyller – och ofta överträffar – nya teknikkrav. Ett starkt fokus på service och flexibilitet möjliggör lösningar som anpassas efter kundspecifika behov på kortare tidplaner. Med vårt breda utbud av globala tillverkningsmöjligheter och kapacitet kan vi leverera plattformar med jämn och pålitlig kvalitet, i tid och inom budget.
- Ett backhaul‑nätverk planeras utifrån flera faktorer, bland annat den önskade överföringshastigheten, så kallad bandbredd, och den tid det tar för data att gå från en punkt till en annan, så kallad latens. Störningar, tillförlitlighet, skalbarhet och hastighet är trafikbehov som har stor påverkan på slutanvändarna.
- Har du någonsin funderat på hur information färdas på internet eller hur datatrafik flödar från en punkt till en annan? Har du tänkt på vad som faktiskt krävs mellan dessa punkter för att de ska kunna kommunicera med varandra? Det publika internet – eller vilket annat datanät som helst – utför en grundläggande (om än inte helt enkel) uppgift: att överföra data från ena änden, till exempel din telefon, till den andra änden, till exempel en webbsida, och tillbaka igen.
- Denna uppgift utförs genom flera nätverkssegment: Access – Core – Backhaul. Backhaul är alltså förbindelsen mellan en åtkomstnod och kärnnätet.

19-tums underrack och 19-tums chassi
nVent Schroffs subrack och 19‑tums rackmonterade chassin erbjuder en flexibel plattform för tillämpningar inom militär, telekom, järnväg samt tester och mätning. Med ett brett standardsortiment baserat på en modulär plattform ger subrack och 19‑tums rackmonterade chassin stor konstruktionsfrihet för att uppfylla krav som stöt‑ och vibrationstålighet eller EMC‑skärmning.
Konstruktionsverktyg och -tjänster
Användbara resurser