Seismic Bracing Systems
Produkter | 28 resultat (71 artiklar)


Anslutning av grenrörets begränsningsrör
Det innovativa systemet är idealiskt för att begränsa 25 mm till 50 mm anslutning med gängade stavar.

Verktyg för manuell strängläggning
En och flerstorleksverktyg för att crimpa ovala hylsor på kabelstödet (wire) för att låsa det på plats.

Universell Sway Brace
nVent CADDY Universellt svängstag är ett enkelt, påskjutbart seismiskt svängstag för upphängda rör.


Grenlinjens fastsättningsstruktur fäst vid stål
Fäster fasthållningsanordningar för gängade stänger till en stålstruktur.

Flerdimensionellt verktyg för manuell strängläggning
Handwobblingsverktyg som används för att wobbla ovala ärmlås på flera storlekar av kabelstag.

Förstyvning av stag
Säkrar stagprofil mot gängad stång i flera storlekar för förstyvning.


Grenlinjens fastsättningsstruktur på trä/betong
Fäster fasthållningsanordningar för gängade stänger till en trä- eller betongstruktur.

nVent CADDY Quick Clip stångförstyvning
Seismisk skyddsanordning som knäpps in, utan verktyg, stagkanal till gängad stång för att förstyva gängad stång mot seismisk inducerad vertikal höjning.