Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Basic PDU

Basic PDU
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Nominell spänning
  • Rackenheter
Filter1

Filter tillämpat: 1

Visa alla filter (1)

Produkter | 3 resultat (26 artiklar)

EB0860

Enlogic Basic PDU

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
PDU, 0U, 30 A(24 A)NA/32A INT, 380–415 V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13 (24)4-I-1
PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB (18)C13 (18)4-I-1
PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-I-1
EB0811-ISO-BLACK.jpg

Grundläggande PDU, EB0xxx, 400 V AC, 3-PH

Modulär, kompakt PDU. Med ett 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med C13- och C19-uttag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0811, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0401, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0807, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0809, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
BASIC PDU, EB0850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
EB0311-ISO-BLACK.jpg

Grundläggande PDU, EB0xxx, 230 V AC, 1-PH

Modulär, kompakt PDU. Med ett 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med C13- och C19-uttag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0303, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0311, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0313, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0321, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0322, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0305, 230 V AC, 1-PH, 63 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0311-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0317-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0318-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0322, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0332, 230 V AC, 1-PH, 63 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0328, 230 V AC, 1-PH, 32 A