Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Överspänningsskyddslösningar från nVent

Överspänningsskyddslösningar från nVent

På nVent är vi engagerade i att säkerställa datasäkerheten och säkerheten för datacenter. Våra elsystem är utformade för att öka installatörernas säkerhet, minska riskerna på arbetsplatsen och skapa trygghet för ägare och driftansvariga. Genom att välja nVent väljer du att bidra till en säkrare och tryggare värld för oss alla. Säkerhet är vår högsta prioritet, och våra innovativa lösningar hjälper till att koppla och skydda på ett säkert sätt.

ICT Bonding.png



ICT-potentialutjämning

nVent erbjuder ett brett utbud av skyddslösningar för informations- och kommunikationsutrustning. Dessa produkter uppfyller branschstandarder, skyddar viktiga tillgångar och minimerar arbetskostnader. nVent ERICO ICT potentialutjämningslösningar inkluderar:

  • Jordning av luftledning/taksystem: Oåterkalleliga pressförbindningar, ledare, skarvning av kabelrännor och jordanslutningsdon
  • Potentialutjämning för rack och rum: Förbindningsledare och kontakter för rack, pressade kabelskor, jordningsskenor, förbindningsband
  • Jordning av höjda installationsgolv: Signalreferensnät, exoterma anslutningar, jordningsnät med fast rund ledare – anslutningar (klämmor, pelarmonteringsfäste, nätanslutare, nätbindningskontakter, kompressionsanslutningar)
Grounding Busbar

Jordsamlingsskena

Denna potentialutjämnade yta har i det närmaste noll spänningsskillnad och skyddar människor och utrustning vid sådana händelser.

Se produkt



Anläggningsjordning och potentialutjämning

Varför välja nVent ERICOs jordningslösningar?
nVent spelar en avgörande roll i att skydda elektrisk utrustning och system med jordningskomponenter, överspänningsskydd och kapslingslösningar som säkerställer motståndskraft och tillförlitlighet. nVent ERICO är en erkänd ledande leverantör som erbjuder specialkonstruerade jordnings- och potentialutjämningslösningar anpassade för olika elsystem, vilket garanterar säkerhet, tillförlitlighet och överensstämmelse med branschstandarder.

nVents jordnings- och potentialutjämningsprodukter erbjuder en rad fördelar, bland annat:

  • Egenutvecklad elektropläteringsprocess gör att jordspett kan stå emot korrosion och håller längre, även i utsatta miljöer
  • Tillförlitliga anslutningar: Exotermiska CADWELD-förbindningar säkerställer konsekventa, högkvalitativa förbindningar som inte lossnar över tid
  • Kompressionsanslutningar: Ger en korrosionsfri anslutning med låg resistans och lufttät tätning, lämplig för större ledare och olika tillämpningar i alla väderförhållanden
  • Standardefterlevnad: Uppfyller NEC- och IEEE-standarder
  • Kunnig support: Utbildning på plats, konstruktionshjälp och teknisk vägledning för entreprenörer och installatörer.

LÄS MER OM PERMAGROUND

Exothermic

Exotermisk

nVent ERICO Cadweld exotermiskt svetsade anslutningar specificeras och installeras över hela världen – mer än 100 miljoner gånger hittills.

Se produkter



Åskskydd

Vi tillverkar säkra, tillförlitliga och högkvalitativa lösningar för varje specifikation och projekt. Åskskyddsbehoven varierar beroende på varje specifik anläggning. Kraven på telekomstrukturer, byggnader, transformatorstationer, överförings- och distributionssystem och krav på jordning och potentialutjämningssystem kan variera avsevärt. Under alla omständigheter är syftet med ett åskskyddssystem av hög kvalitet att:

  • Säkra kritisk infrastruktur och tillgångar
  • Ge skydd vid oavsiktlig kontakt mellan spänningsförande ledare och bundna/jordade delar
  • Säkerställa maximalt skydd från blixtar

nVent erbjuder både passiva och aktiva blixtskyddssystem utformade för anläggningar och transformatorstationer.

Stationsskydd: nVent ERICO System 3000 erbjuder flera fördelar för elstationsskydd, inklusive:

Förbättrat åskskydd: Insamlingsvolymmetoden (Collection Volume Method, CVM) använder en mer analytisk metod för åskskydd genom att beakta hela det tredimensionella rummet för att maximera volymen av luft som skyddas från direkta nedslag – vilket gör den särskilt lämpad för stora utomhusområden.

Arbetsbesparingar: nVent ERICO Dynasphere är en mer effektiv luftterminal som erbjuder ett större skyddat område, vilket avsevärt minskar det totala antalet luftterminaler som krävs samt arbets- och materialkostnader jämfört med statiska ledare. Därför kräver nVent ERICO System 3000 betydligt mindre underhåll jämfört med traditionella system.

Standardefterlevnad: nVent ERICO är den enda tillverkaren som erbjuder ett åskskyddssystem baserat på CVM och som är erkänt av IEEE 998 – "IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substations."

Anläggningsskydd: System 2000
Rolling Sphere Method Lightning Protection System uppfyller standarderna IEC 62305, USA UL 96, NFPA 780

ERICO-3D-H87511-SYSTEM2000BWR-EN-2201.png



Överspänningsskydd

Även med det bästa jordnings- och potentialutjämningssystem kan elektriska transienta händelser och störningar orsaka förlust av elektrisk utrustning och öka driftstopp. Ett samordnat överspänningsskyddssystem är avgörande för att säkerställa skydd under en
större elektrisk händelse och förlänga utrustningens livslängd genom att minska påverkan av transienter med låg amplitud.

Risker med dåligt överspänningsskydd:

  • Utrustningsskador sker tidigare: Avbrott i driften, ackumulerade skador, ökat underhållsbehov och högre felfrekvens
  • Kostsamma driftstopp: Serviceavbrott, ekonomiska förluster, potentiell dataförlust
  • Latensspikar: Dataöverföringsfel påverkar realtidsaktiviteter och försämrar användarupplevelsen (buffring)

För både byggnadskraft och lågspänningstillämpningar har nVent ERICO expertis och produkter för ett omfattande överspänningsskydd på kraft- och kommunikationsledningar orsakade av blixtnedslag, byggnadssystem och andra kopplingshändelser.

Vi var verksamma inom branschen redan innan de första IEC- och UL-standarderna för överspänningsskydd i lågspänningssystem skapades och vi har varit aktiva i alla större världsomspännande standardkommittéer för överspänningsskydd (SPD) och industriorgan, inklusive IEEE, IEC och UL.




nVent-lösningar för jordbävningssäkring
, el-, gångar, VVS- och rörledningsskydd

nVent CADDY:s seismiska lösningar skyddar datacenterutrustning under och efter jordskalv genom att säkerställa driftskontinuitet och fortsatt funktion för kritisk infrastruktur och tjänster. De innovativa seismiska staglösningarna från nVent CADDY minskar den totala installationskostnaden, och den medföljande utbildningen i installationsteknik och vägledning säkerställer att lösningarna uppfyller gällande seismiska regler och standarder.

Vår process är transparent från design till konstruktion till inspektion för att säkerställa en fullständig förståelse för den slutliga installationen, oavsett om den kräver kabel eller fasta staglösningar.

PH31276.jpg image

Seismiska stödsystem

Stagningssystem från nVent CADDY förser installatörer med utvecklade lösningar av hög kvalitet som inkluderar styv stagning, kabelstagning och stångförstärkningar.

SE PRODUKTER



RESURSER

DNS brochure Caddy

Mekaniska, elektriska och VVS-seismiska stagsystem

Se broschyren
DNS-Brochure-Thumbnail erico.png

Åskskydd

Se broschyren
EFS brochure

Potentialutjämning för informations- och kommunikationstekniska system för datacenter

Se broschyren