Core Network
Filtrera efter
Filter tillämpat:
0
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Höjd
- Kapslingsklass
- Typ
- Färg
- Djup
- Rammaterial
- Handtagstyp
- Fungerar med
- Pläteringsmaterial
- Rackhöjd
- Yta
- Ramfärg
- Höjd
- Längd
- Låstyp
- Material
- Montage
- Antal i förpackningen
- Ramfärgkod
- Färgkod
- Pläteringsfärg
- EMC-skydd
- Rackbredd
- Växlande uttag
- Plätering, färgkod
- Bredd
- Bredd
- Strömstyrka
- Trådstorlek
- Diameter
- Djup
- Främre finish
- Bakre finish
- Statisk belastning
- Behandlade kanter
- Uppfyller
- Matningsspänning
- Nominell spänning
- Kylmedelsmatning
- Statisk belastning
- Dynamisk belastning
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Mätningstyp
Produkter | 187 resultat (1182 artiklar)

Advantage-seriens uppmätta PDU-ingång
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30 A(24 A)NA/32A INT, 380–415 V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1

Advantage-serien uppmätt ingång, utloppskopplad PDU

Advantage Series uttag uppmätt, Utloppskopplad PDU

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Varistar Djupmedlem, 3 rader, 600D, Aluzinc
Varistar Djupmedlem, 3 rader, 800D, Aluzinc
Varistar Djupmedlem, 3 rader, 900D, Aluzinc
Varistar Djupmedlem, 3 rader, 1000D, Aluzinc
Varistar Djupmedlem, 3 rader, 1100D, Aluzinc
Varistar Djupmedlem, 3 rader, 1200D, Aluzinc

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Varistar 19'' hylla, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D
Varistar 19'' hylla, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D
Varistar 19'' hylla, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600W 700D
Varistar 19'' hylla, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600W 800D
Varistar 19'' hylla, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600W 1000D
Varistar 19'' hylla, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D
Varistar 19'' hylla, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600W 600D
Varistar 19'' hylla, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600W 700D
Varistar 19'' hylla, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D
Varistar 19'' hylla, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600W 1000D

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action

Varistar kabelpanel
Vertikal kabelpanel för Varistar fristående skåp pulveriserat i skåpfärg.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Varistar kabelpanel, 2200H 250 W
Varistar kabelpanel, 1800H 150 W
Varistar Kabelpanel för colocation skåp, 2450H 250W
Varistar Kabelpanel för colocation skåp, 2450H 150W
Varistar kabelpanel, 2000H 250W
Varistar kabelpanel, 2000H 150W
Varistar Kabelpanel för colocation skåp, 917H 110W
Varistar Kabelpanel för colocation skåp, 604H 110W
Varistar Kabelpanel för colocation skåp, 446H 110W
Varistar Kabelpanel för colocation skåp, 1019H 110W
Varistar Kabelpanel för colocation skåp, 670H 110W
Varistar Kabelpanel för colocation skåp, 496H 110W
Varistar kabelpanel, 2200H 150 W

Varistar Kabelstödskena för skåpdjup
Horisontell kabelstödskena i skåpets djup. Monteras direkt på Varistar-ramen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Varistar Kabelstödskena för skåpdjup, RAL 7021, 600D
Varistar Kabelstödskena för skåpdjup, RAL 7021, 800D
Varistar Kabelstödskena för skåpdjup, RAL 7021, 900D
Varistar Kabelstödskena för skåpdjup, RAL 7021, 1000D
Varistar Kabelstödskena för skåpdjup, RAL 7021, 1100D
Varistar Kabelstödskena för skåpdjup, RAL 7021, 1200D

Sats med korgmuttrar
Korgmuttrar möjliggör ett urval av mutter- och bultstorlekar och är enkla att byta ut till skillnad från förgängade hål.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Jordad korgmutter M6, 10 st
Jordad korgmutter M6, 100 st
Sats med jordade korgmuttrar, M4, 10 st
Sats med jordade korgmuttrar, M4, 100 st
Sats med jordade korgmuttrar, M5, 10 st
Sats med jordade korgmuttrar, M5, 100 st
Sats med korgmuttrar, M6, 50 st
Sats med korgmuttrar, M4, 50 st
Sats med korgmuttrar, M4, 100 st
Sats med korgmuttrar, M6, 100 st
Sats med korgmuttrar, M5, 50 st
Sats med korgmuttrar, M5, 100 st


19-tums monteringssats M6
Monteringssatsen gör det möjligt att montera 19-tums komponenter i ett skåp.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
19-tums monteringssats, skruv M6, bricka M6, mutter M6; 4 st
19-tums monteringssats, skruv M6, bricka M6, mutter M6; 32 st
19-tums monteringssats M6, skruv, bricka, mutter; 8 delar
19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, GND/jordad korgmutter, M6; 4 st
19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, GND/jordad korgmutter, M6; 32 st
19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, GND/jordad korgmutter, M6; 50 st
19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, GND/jordad korgmutter, M6; 100 st
19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, korgmutter, M6; 4 st
19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, korgmutter, M6; 50 st
19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, korgmutter, M6; 32 st
19-tums monteringssats, T30 skruv med låsbricka, M6x16; bricka, korgmutter, M6; 100 st
19-tums monteringssats M6, skruv, bricka, mutter; 50 delar
19-tums monteringssats M6, skruv, bricka, mutter; 100 delar

19-tums frontpanel med hål för handtag
frontpaneler på 19 tum med hål i handtaget för att underlätta hanteringen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
19-tums frontpanel med hål för handtag, 1 U, 4 mm, Al, anodiserad
19-tums frontpanel med hål för handtag, 2 U, 4 mm, Al, anodiserad
19-tums frontpanel med hål för handtag, 3 U, 4 mm, Al, anodiserad
19-tums frontpanel med hål för handtag, 4 U, 4 mm, Al, anodiserad
19-tums frontpanel med hål för handtag, 5 U, 4 mm, Al, anodiserad
19-tums frontpanel med hål för handtag, 6 U, 4 mm, Al, anodiserad
19-tums frontpanel med hål för handtag, 2 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
19-tums frontpanel med hål för handtag, 3 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
19-tums frontpanel med hål för handtag, 4 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
19-tums frontpanel med hål för handtag, 5 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
19-tums frontpanel med hål för handtag, 6 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter
19-tums frontpanel med hål för handtag, 1 U, 3 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter