Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41418.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Cat HP J-krok, förförzinkad, 25 mm diameter

Katalog#: CAT16HP

nVent CADDY Cat HP J-krokar är hjärtat i nVent CADDY Cat HP-systemet. Den förnyade nVent CADDY Cat HP J-kroken erbjuder entreprenörer tre unika, UL-certifierade fästmetoder klara för montering – vägg-, tak- och gängade stånginstallationer. Denna extra funktionalitet gör det möjligt för entreprenörer att minska SKU-lagret samtidigt som effektiviteten och fortsatta framsteg på arbetsplatsen bibehålls med de vanligaste strukturella fästmetoderna.

Den moderniserade designen av nVent CADDY Cat HP J-kroken är konstruerad för att ge optimalt stöd och skydd för dagens snabbt utvecklande, högpresterande lågspänningskabel. Entreprenörer kan känna sig säkra vid användning av nVent CADDY Cat HP J-kroken på grund av dess mångsidighet vid installation, överlägsna kabelstöd och skydd samt tekniska certifieringar.

Läs mer Läs mindre
  • cUL
  • UL
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Brandklassning Strömkabelns kapacitet (Avståndet mellan J-krokar får inte överstiga 500 mm från centrum till centrum)
Artikelnummer CAT16HP CAT32HP CAT48HP CAT64HP CAT64HP
Konfiguration Ett lager Ett lager Ett lager Dubbelt lager
Max belastning per stöd [kg/m] 0.8 kg/m 1.4 kg/m 2.6 kg/m 2 kg/m
Kabel Kabelns linjära vikt [kg/m] Antal kablar Klassificering Antal kablar Klassificering Antal kablar Klassificering
4x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 0.234 3 E30 5 E30 E60 11 E30 E60 8 E30 E60
5x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.277 2 5 E30 9 E30 7 E30
7x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.330 2 4 7 6
12x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.513 1 2 5 3
19x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.715 1 1 3 2
24x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.901 - 1 2 2
30x1,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 1.052 - 1 2 1
2x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.178 4 E30 - - -
3x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.250 3 - - -
4x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.296 2 - - -
5x2,5 (N)HXH   FE180 E30-E60 0.352 2 - - -
4x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.234 3 E30 E60 E90 5 E30 E60 E90 11 E30 E60 E90 8 E30 E60 E90
5x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.277 2 5 9 7
7x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.330 2 4 7 6
12x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.511 1 2 5 3
24x1,5 (N)HXH   FE180 E90 0.901 - 1 2 2
2x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.060 13 E30 - - -
4x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.102 7 - - -
8x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.221 3 - - -
12x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.281 2 - - -
16x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.326 2 - - -
20x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.421 1 - - -
32x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.588 1 - - -
40x2x0,8   JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 0.761 1 - - -
Brann-klassifisering når spesifisert J-krok anvendes til følgende komponenter Brann-klassifisering anvendt ved følgende sammen-naglete montasjer
Artikelnummer Artikelnummer
CATHPAN CAT16HPAB CAT32HPAB CAT48HPAB CAT64HPAB
CATHPA4 CAT16HPBCB CAT32HPAFAB3 CAT48HPAFAB3 CAT64HPAFAB3
CATHPA6 CAT16HPBC200B CAT32HPAFAB4 CAT48HPAFAB4 CAT64HPAFAB4
CATHPTM CAT16HP24SM CAT32HPAFAB6 CAT48HPBCB CAT64HPBCB
CATHPBCB CAT16HP58SM CAT32HPBCB CAT48HP58SM CAT64HPBC200B
CATHPBC200B CAT16HP912SM CAT32HPBC200B CAT48HP912SM CAT64HP58SM
CATHP912SM CAT16HP24 CAT32HP24SM CAT48HP24 CAT64HP912SM
CATHP24 CAT16HP58 CAT32HP912SM CAT48HP58 CAT64HP24
CATHP58 - CAT32HP24 - -
CATHP912 - - - -

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD Video
nVent CADDY CAT32HP J-Hook with Versa-Mount Technology

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us