Rakt pressbleck, Heavy-Duty DIN46235, #6 Stranded, 16 mm² Stranded, 10,5 mm Hål
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Rakt pressbleck, Heavy-Duty DIN46235, #6 Stranded, 16 mm² Stranded, 10,5 mm Hål
Katalog#: PKS1610H
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Korrosionsskyddad med tennplätering
- Mjukglödgad koppar underlättar krympningsoperationen
- Optimerade storlekar för bästa elektriska ledningsförmåga
- Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B “Railway Applications
- Markeringar på behållare för krympning
- DIN46235 avseende toleranser för materialtjocklek, diameter och lämplig kabelpassning
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.