Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH37361.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

<br>Kabel till kabel, SS, 400 mm² koncentrisk, 26,2 mm Conductor 1 OD, 400 mm² koncentrisk, 26,2 mm Conductor 2 OD

Katalog#: SSCV1
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
Type SS, Cable to Cable - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

Ytterligare produktinformation
Ytterligare produktinformation
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us