Kabelhölje för C-skena, för kabelpaket 38 … 42 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kabelhölje för C-skena, för kabelpaket 38 … 42 mm
Katalog#: 20114-730
C-Rails är för bättre kabelhantering. Installation i allmänhet bakom 19-tums stolpar. De är kompatibla med vanliga kabelklämmor.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- För montering av kablar på C?profiler och kabelstödskenor
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.