Din-skena, 35H 7,5D längd 275L, 10 st
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Din-skena, 35H 7,5D längd 275L, 10 st
Katalog#: 20118-892
En din-skena är en vanlig metallskena som ofta används för montering av strömbrytare och industriell styrutrustning inuti utrustningsrack.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Förskurna längder och med perforeringar
- Stål med elektrogalvaniserad finish
- Följ: EN 60715-standarder
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.