Varistar CP täckbricka för luftseparation, bredd 800 mm, med borstlist och fingrar, RAL 7021, 47 U, 2200H
Varistar CP täckbricka för luftseparation, bredd 800 mm, med borstlist och fingrar, RAL 7021, 47 U, 2200H
Katalog#: 21630-151
Påfyllningspanel för 800 mm breda skåp för att undvika luftrecirkulation i fram- till bakkylda rack. Släta paneler och paneler med utskärningar för fram- och baksida kablage med borstränder och kabelfingrar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Luftseparering, lock för 800 mm breda skåp
- Nätverks- och serverskåp kan ordnas sida vid sida
- PACKNINGAR, UL 94 HF-1, -20 OC ... 100 C.
- Lock med utskärningar och kabelfingrar för effektiv kabelhantering
- Borstremsor finns tillgängliga för att stänga utskärningarna
- Kåpor förhindrar oönskade luftkortslutningar, dvs. oönskad blandning av varm frånluft med kall ingående luft
- Endast kompatibel med tvärstag för tung belastning, inte kompatibel med reduktionsfästen
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.