19-tums frontpanel, ventilerad, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-tums frontpanel, ventilerad, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
Katalog#: 30118-964
Ventilerade frontpaneler tillåter värmeavledning genom hålen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Ytterligare produktinformation
Design
- Ventilerade frontpaneler (aluminium) möjliggör värmeavledning
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.