MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21
Katalog#: EN1361
Advantage-seriens PDU-serie med ingående mätning erbjuder energimätning med avancerade alternativ för ström- och miljöövervakning. Omfattande övervakning av både ingångsfas och kretsbrytare ger avancerade varningar om potentiella överbelastningar. Mätning av faktureringsklass ger exakta data om energiförbrukning för optimering av energianvändningen. Styrenheten för nätverkshantering som kan bytas under drift har Gigabit- och redundant ethernet-kommunikation med avancerat stöd för externa miljösensorer och racksäkerhetslösningar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Svart pulverlackerat chassi
- IEC 62368-listad. RoHS och REACH-kompatibel. Se ritningen för ytterligare information.
- UL 2900-1-certifierad för säkerhetsprogramvara för nätverkskopplingsbara produkter.
- Dubbla portar för nätverksanslutning: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) och 1x (10/100 Mbps) anslutning/IP-adress
- Ethernet-kaskadkoppling upp till 64 PDU:er
- Varje PDU kan tillhandahålla likströmsström som är tillräcklig för att driva nätverkshanteringselektronik
- Dubbla Ethernet-portar för redundanta nätverkskontakter
- Fjärranslutning via HTTP(er), IPv4 och IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(s)
- Dataeffektivt REACT-ramverk med inbyggt stöd för mobila enheter
- Verktygsfritt nätverkskort (NMC) med Cortex A-5 för mikrobearbetning och minne som kan installeras både upprätt och upp och ned för strömingångar över eller under drift
- Kantfärgen på NMC-displayen kan programmeras av användaren för identifiering av strömkällan med PDU
- NMC stöder upp till 10 digitala sensorer för övervakning av miljö- och/eller elektroniska lås
- Visningsspråken är engelska, spanska, tyska, franska, italienska, koreanska, japanska och kinesiska (förenklad)
Specifikationer
Produktattribut
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.