Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Intelligent iPDU, EN6403, 400 V AC, 3-PH, 16 A Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Intelligent iPDU, EN6403, 400 V AC, 3-PH, 16 A

Katalog#: EN6403

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Resurser Relaterade tillbehör Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us