Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

motion detector Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Rörelsedetektor

Rörelsedetektor: Förberedd för montering på dörrlåda, detekteringsmetod: Rörelse, radarns detekteringsfält är justerbara, brett fält 4 m (B) x 2 m (D), smalt fält 2 m (B) x 2,5 m (D), matningsspänning 12 ... 24 V AC eller 12 ? 30 VDC, strömförsörjning via kontakt på dörrplattan.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us