Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Power Distribution

Power Distribution
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Växlande uttag
  • Strömstyrka
  • Nominell spänning
  • Rackenheter
  • Mätningstyp
Filter1

Filter tillämpat: 1

Visa alla filter (1)

Underkategorier

Intelligent PDU

Intelligent PDU

Information
Basic PDU

Basic PDU

Information
PDU Accessories

PDU Accessories

Information

Produkter | 34 resultat (151 artiklar)

EN6402-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN6xxx, 400 V AC, 3-PH

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN6325-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN6xxx, 230 V AC, 1-PH

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN5402-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN5xxx, 400 V AC, 3-PH

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN5325-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 V AC, 1-PH

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN6402-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN2xxx, 400 V AC, 3-fas

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN1403-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN1xxx, 400 V AC, 3-fas

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN1326-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN1xxx, 230 V AC, 1-fas

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN2326-ISO-BLACK.jpg

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 V AC, 1-fas

Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
EN6883

Enlogic iPDU, switchade och uppmätta EN6-serien

EN2951

Enlogic ingång uppmätt, utloppskopplad PDU EN2-serien

EN1311

Uppmätt PDU EN1-serien med enlogic ingång

Advantage-seriens uppmätta PDU-ingång

Advantage-seriens uppmätta PDU-ingång