Socket Strip, USA
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Socket Strip, USA
Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med amerikanska uttag.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Design
- Horisontell eller vertikal montering
- Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen
- Anslutningskabel 2 m, med USA-kontakt
- Grenuttag med USA-uttag
- Monteringshöjd 1 U
- 115 V, 15 A.
- I enlighet med UL-498
Specifikationer
Material
Aluminium; Polyamid
Färg
Grå
Produkttyp
Uttagslist
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.