Réseau principal
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Teinte RAL du bâti
- Code couleur
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Face d'appui
- Charge statique
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 259 résultats (1459 articles)

Kits de barre de mise à la terre verticale
Les kits de barre verticale de mise à la terre fournissent un endroit pratique pour connecter la terre des équipements.

Kit d’isolation électrique
Le kit d’isolation électrique fournit une séparation électrique entre le cadre et le sol.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit d’isolation électrique, fibre de verre, rouge

Étagère ventilée en acier à double face
Étagère ventilée en acier double face montée de chaque côté d’un rack à cadre ouvert.


Étagère unilatérale en acier solide
L’étagère unilatérale en acier robuste se monte sur la bride avant ou arrière d’un rack à cadre ouvert.

Étagère unilatérale en aluminium solide
L’étagère unilatérale en aluminium solide se monte dans une armoire ou sur un rack à cadre ouvert de 19 po.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère pleine unilatérale, 3unités, brossé, aluminium

Étagère ventilée unilatérale en acier
L’étagère unilatérale ventilée en acier se monte sur la bride avant ou arrière d’un rack à cadre ouvert.

Cosses à compression de mise à la terre
Les cosses à compression de liaison et de mise à la terre terminent les conducteurs en cuivre ou en cuivre étamé.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cosses à compression, 1,00 trou à trou pour câble n°2/0, C/C, cuivre, noir
Cosses à compression, 0,625 trou à trou pour câble n°2 C/C, cuivre, marron
Cosses à compression, 1,00 trou à trou pour câble n°2 C/C, cuivre, marron
Cosses à compression, 1,00 trou à trou pour câble n° 4/0 C/C, cuivre, violet
Cosses à compression, 0,625 trou à trou pour câble n°6 C/C, cuivre, bleu
Cosses à compression, 1,00 trou à trou pour câble n°6 C/C, cuivre, bleu

Tablette écritoire pour tiroirs 19"
Tablette écritoire à utiliser avec notre tiroir 19". Elle est placée sur le tiroir et peut être soulevée lorsque le tiroir est ouvert.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tablette écritoire pour tiroirs 19"

Socle mobile pour racks à cadre ouvert
Le socle mobile pour racks à cadre ouvert offre stabilité et mobilité aux racks à cadre ouvert.

Compartiment de clavier pour racks 19 po
Le compartiment de clavier pour des racks 19 po permet d’intégrer un clavier dans un coffret.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Compartiment de clavier pour racks 19 po, finition brossée, aluminium