Réseau principal
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Teinte RAL du bâti
- Code couleur
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Face d'appui
- Charge statique
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 259 résultats (1459 articles)

Poignée de serrure à combinaison ProLine S1
La poignée de serrure à combinaison ProLine S1 permet de sécuriser une armoire à l’aide d’une serrure à combinaison à 3 chiffres.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Poignée avec serrure à combinaison, 7,50 x 1,38 x 2,50x, noir, acier

Étagère réglable en acier ventilée
L’étagère aérée réglable en acier s’adapte à un rack à cadre ouvert supportant des équipements de réseautage.

Verrouillage de couvercle latéral
Le verrou du couvercle latéral s’insère dans un trou pré-perforé pour protéger un côté solide DataCom contre toute entrée non autorisée.

Étagère coulissante pour mini clavier
L’étagère coulissante pour mini clavier se monte dans une armoire ou sur un rack à cadre ouvert de 19 po.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère coulissante pour mini clavier, 2U, noir, acier

Ensemble de cavaliers de liaison et de mise à la terre pour racks
L’ensemble de cavaliers de racks de liaison et de mise à la terre relie un rack ou un boîtier à un réseau commun de liaison.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ensemble de cavaliers pour racks, 2,74 m, cuivre étamé

Varistar| Poignée à levier
Poignée à levier pour IP, CEM pour porte à plusieurs points de verrouillage.

Étagères en acier à montage central
Les étagères à montage central se fixent à l’avant d’un rack à cadre ouvert supportant généralement des moniteurs et des ordinateurs.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Varistar CP| Poignée à codage numérique
Poignée à levier avec clé de secours et verrouillage par codage numérique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Poignée à levier Varistar CP avec serrure à code, clé 1333

C-Taps robustes de câblage et de mise à la terre
Les C-Taps à usage intensif de liaison et de mise à la terre raccordent deux connecteurs solides ou torsadés.

Étagère de clavier pivotante avec plateau de souris
L’étagère de clavier pivotante avec plateau de souris permet l’accès à 90 degrés à un clavier dans une armoire ou un rack 19 po.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère de clavier pivotante avec plateau de souris, 90deg, 2unités, noir, acier

Adaptateurs de panneau à cadre ouvert
L’adaptateur de panneau à cadre ouvert permet à un rack à cadre ouvert 23 po de recevoir un équipement 19 po.