Centres de données
Produits | 528 résultats (2921 articles)

PDU| Bâti de prises, BS
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.

Ensembles pour ventilateurs ProTek à porte simple
Les ensembles pour ventilateurs à porte simple ProTek protègent les équipements à montage mural dans divers environnements.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 24x24x12 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 24x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 36x24x12 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 36x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 49x24x12 gris, acier
Ens. ventilateurs ProTek 1 porte, pleine, 3R, 49x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs pour porte-fenêtre ProTek, type 1, 24x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs pour porte-fenêtre ProTek, type 1, 36x24x24 gris, acier
Ens. ventilateurs pour porte-fenêtre ProTek, type 1, 49x24x24 gris, acier

Kit de brosse à plancher, montage en surface, 2 pièces, installation rétroactive
Les kits de brosses à plancher montés en surface à 2 pièces pour installation rétroactive fournissent un passage pour couvrir les découpures au sol existantes.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de brosse à plancher, montage en surface, 2 pcs installation rétroactive 6x6

Panneau Express réglable sur l’espace entre les racks pour système de rétention ProLine
Le panneau d’espacement de racks réglable Express bloque les espaces entre les racks pour retenir l’air froid et empêcher la recirculation d'air chaud.

Support PDU monté en rack
Le support PDU monté en rack permet de monter des barres d’alimentation sur les côtés du coffret sans utiliser d’espace de rack.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support PDU monté en rack, acier plaqué

Alarm Beacon sensors
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Alarm Beacon sensors

PDU| Bâti de prises, IEC C13
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Armoires ProLine V/D et serveur, type 12
Les armoires voix/données Proline sont utilisées pour loger des équipements A/V ou de serveurs dans des environnements humides/chauds.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Armoire Server et V/D ProLine, type 12, 2000 x 700 x 800 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G28, type 12, 2000x700x800 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G52, type 12, 2000x700x800 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, type 12, 2000 x 700 x 800 mm, gris, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G28 type 12, 2000 x 700 x 800mm, gris, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G52 type 12, 2000 x 700 x 800mm, gris, acier
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 1939x953mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 1939x953mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 2000x1000, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 2000x1000, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 2000x1000, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 2000x1000, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 1939x753mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 1939x753mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 2000x800mm, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 découpe AC, s'adapte 2000x800mm, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 2000x800, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 2000x800, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 600x1000, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 600x1000, Gris
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 700x800, Noir
Armoire ProLine V/D serveurs Type 12 latérales pleines, s'adapte 700x800, Gris
Armoire Server et V/D ProLine, type 12, 2000 x 600 x 1000 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G28, type 12, 2000x600x1000 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G52, type 12. 2000x600x1000 mm, noir, acier
Armoire Server et V/D ProLine, type 12, 2000 x 600 x 1000 mm, gris, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G28 type 12, 2000x600x1000mm, gris, acier
Armoire Server et V/D ProLine, avec G52 type 12, 2000x600x1000mm, gris, acier

Kit d'écrous-coulisseaux
Kit d'écrous coulissants pour l'assemblage de divers composants 19".

Cornières de rack ProTek
Les angles de rack ProTek prennent en charge les équipements de rack 19 po du produit ProTek avec portes simple et double à charnières.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cornières de rack ProTek, 56,00, 32 unités, plaqué, acier, carré
Cornières de rack ProTek, 21,00, 12 unités, plaqué, acier, carré
Cornières de rack ProTek, 33,25, 19 unités, plaqués, acier, taraudés
Cornières de rack ProTek, 33,25, 19 unités, plaqué, acier, carré
Cornières de rack ProTek, 45,50, 26 unités, plaqués, acier, taraudés
Cornières de rack ProTek, 45,50, 26 unités, plaqué, acier, carré
Cornières de rack ProTek, 56,00, 32 unités, plaqués, acier, taraudés
Cornières de rack ProTek, 14,00, 8 unités, plaqués, acier, taraudés
Cornières de rack ProTek, 14,00, 8 unités, plaqué, acier, carré
Cornières de rack ProTek, 21,00, 12 unités, plaqués, acier, taraudés

RackChiller In-Row 45
Refroidisseur air/liquide in-Row. Refroidit l'air chaud de l'allée chaude et le renvoie dans l'allée froide.