Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Centres de données

Centres de données

Sous-catégories

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Détails
Informatique en périphérie et micro datacenter

Informatique en périphérie et micro datacenter

Détails

Produits | 545 résultats (3020 articles)

21630399.396.tif image

Varistar CP| Porte vitrée, Verrouillage 1 point

Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage un point pour les applications IP 20.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 24U, 1200H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 24U, 1200H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 29U, 1400H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 29U, 1400H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 33U, 1600H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 33U, 1600H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 38U, 1800H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 38U, 1800H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage 1 point, serrure à clé uniquement, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 42U, 2000H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 47U, 2200H, 600L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 42U, 2000H, 800L
Porte vitrée Varistar CP, avec verrouillage à 1 point, RAL 7021, 47U, 2200H, 800L
21630399.396.tif image

Varistar CP| Porte Vitrée Réduite, Verrouillage 3 points

La porte vitrée avec verrouillage 3 points permet un contact renforcé entre la porte et le bâti.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 42U, 2000H, 600L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 47U, 2200H, 600L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 52U, 2450H, 600L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 42U, 2000H, 800L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 47U, 2200H, 800L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 52U, 2450H, 800L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 24U, 1200H, 800L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 29U, 1400H, 600L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 29U, 1400H, 800L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 33U, 1600H, 600L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 33U, 1600H, 800L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 38U, 1800H, 600L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 38U, 1800H, 800L
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 24U, 1200 H, 600 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 24U, 1200 H, 800 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 29U, 1400 H, 600 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 29U, 1400 H, 800 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 33U, 1600 H, 600 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 33U, 1600 H, 800 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 38U, 1800 H, 600 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 38U, 1800 H, 800 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 42U, 2000 H, 600 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 42U, 2000 H, 800 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 47U, 2200 H, 600 L, IP55
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 47U, 2200 H, 800 L, IP55
Porte vitrée Varistar, avec verrouillage 3 points, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600L
ganging kit

Rackchiller| Kit de juxtaposition en allée

Kit de juxtaposition à utiliser avec le RackChiller In-Row et les baies Varistar ou ProLine.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit d'accouplement de refroidisseurs RackChiller In-Row pour Varistar CP, 42 U, largeur 300 mm, avec socle de 100 mm
Kit d'accouplement de refroidisseurs RackChiller In-Row pour Varistar CP, 38 U, largeur 300 mm, avec socle de 100 mm
L90HB12W_90-DegreeHorzE-Bend, L90HB12BLK, L90HB15BLK, L90HB18BLK, L90HB24BLK, L90HB12G, L90HB18G, L90HB12GZ, L90HB18GZ, L90HB12W, L90HB15W, L90HB18W, L90HB24W

Section courbe en E horizontale de 90° (homologation cULus)

La section courbe en E horizontale à 90 degrés (classification cULus) fournit un changement horizontal dans la direction du chemin de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 12,00, noir, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 12, gris, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 12,00, plaqué, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 12,00, blanc, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 15,00, noir, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 15,00, blanc, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 18,00, noir, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 18, gris, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 18,00, plaqué, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 18,00, blanc, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 24,00, noir, acier
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 24,00, blanc, acier
Group_CABLETekECVertCblMgr Product Photo

Gestion verticale de câbles CableTek-EC

La gestion verticale de câbles CableTek-EC s’attache aux racks à cadre ouvert offrant un support, un accès et une gestion des câbles appropriés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x3.50x9, noir, acier, simple
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x3.50x9, noir, acier, double
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6x9, noir, acier, simple
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6x9, noir, acier, double
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6.5x21, noir, acier, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x3,50x9, blanc, acier, double
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x3,50x9, blanc, acier, simple
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6x9, blanc, acier, double
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x7x21, blanc, acier, double griffes
Gestion verticale de câbles CableTek-EC, 84x6x9, blanc, acier, simple
PH19574.jpg image

Support de câble nVent CADDY Cat 425 à fixation murale

Solution de support de voies d’accès non continu de grande capacité avec une conception de socle large pour les câbles de données haute performance et la fibre optique. Facilement ajustable pour de multiples configurations de faisceaux de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de câble nVent CADDY Cat 425 à fixation murale, 100 mm, 150 mm dia
PH5262.jpg image

Equerre pour crochet en J nVent CADDY Cat HP

Possibilité de combiner une fixation de support d'angle avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations au plafond. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Equerre pour crochet en J nVent CADDY Cat HP, 10,4 mm Trou
Equerre pour crochet en J nVent CADDY Cat HP, 4,7 mm Trou
Equerre pour crochet en J nVent CADDY Cat HP, 7,2 mm Trou
PH5274.jpg image

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC200, orientable

Innovative component solution that enables the end user to combine a BC200 fastener for beam installations with any size CADDY CAT HP J-Hook. Offre la plus grande flexibilité sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC200, orientable, 3,2–16 mm Rebord
PH36217.jpg image

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec équerre

Ideal combination of innovative CADDY fasteners for ceiling/deck mount applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec équerre, 19 mm dia, 6,3 mm Trou
PH19528.jpg image

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache pour panne en «Z »

Ideal combination of innovative CADDY fasteners for purlin applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache pour panne en «Z », Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 1,5–6 mm Rebord
PH36219.jpg image

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache de poutre BC, orientable

Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache de poutre BC, orientable, 19,1 mm dia, 3,2–12,7 mm Rebord
PH19732.jpg image

Support d'angle étendu nVent CADDY Cat HP

Accessoire de fixation/support au plafond pour ensemble de crochets en J CAT HP.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support d'angle étendu nVent CADDY Cat HP, 6,4 mm Trou
Support d'angle étendu nVent CADDY Cat HP, 4,8 mm Trou
Support d'angle étendu nVent CADDY Cat HP, 9,5 mm Trou