Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Home

New BESS banner 2025
WEBINAR IN DIRETTA
15 aprile 2026 | 9:00 - 9:45 (CET)
Un evento imperdibile per i progettisti che cercano innovazioni BESS più intelligenti e migliori. I posti sono limitati, quindi iscriviti oggi stesso.
REGISTRATI ORA
Liquid Flow Through Modules
Flusso di liquido attraverso i moduli
Soluzioni di raffreddamento di livello superiore per potenza di elaborazione MIL avanzata
Maggiori informazioni
Hardware in a Loop (HIL) campaign banner
Hardware nel loop
Siete pronti ad accelerare i test e la convalida? Infrastructure for Your HIL Testing di nVent SCHROFF.
Maggiori informazioni
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Sistemi di controllo per
COMPUTING QUANTISTICO
Il Quantum Computing è complicato, ma l'infrastruttura non deve esserlo. Utilizzando piattaforme hardware aperte e elementi di base modulari, la vostra infrastruttura di calcolo quantistico inizierà con un framework collaudato e scalabile.
Per saperne di più
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Elevata protezione EMI
Schermatura oggi, pronto per il domani! Migliorare la resilienza elettromagnetica nei sistemi ferroviari per una continuità operativa senza interruzioni.
Per saperne di più

CONTENITORI, ALIMENTAZIONE E RAFFREDDAMENTO REALIZZATI PER FUNZIONARE COME UN UNICO DISPOSITIVO

Man mano che la tecnologia delle aziende si evolve, queste innovazioni richiedono connessioni più complesse, un aumento drastico dell'energia e una gestione termica efficiente.

nVent SCHROFF aiuta le organizzazioni a introdurre sul mercato sistemi critici con armadi, telai, soluzioni di alimentazione e raffreddamento che connettono, alimentano e proteggono la tecnologia.

Con nVent SCHROFF, potete sbloccare decenni di esperienza quando e come ne avete bisogno. Dai rapidi strumenti di configurazione online dei prodotti agli strumenti per gli ordini alle soluzioni personalizzate progettate, prototipate, create e scalate, è possibile accelerare il time to market con una soluzione affidabile.


Maggiori informazioni sulle nostre funzionalità tecniche

Maggiori informazioni

Schroff Engineering Capabilities

SEMPLIFICATE LA VOSTRA TECNOLOGIA COMPLESSA

DECADES OF INNOVATION

DECENNI DI INNOVAZIONE

Oltre 65 anni di leadership nel settore delle soluzioni degli imballaggi e dell'infrastruttura elettronica.

PCB accessories,cabinets, subracks, backplanes, power supplies

PORTAFOGLIO COMPLETO DI PRODOTTI

Dagli accessori per PCB ad armadi, sottorack, backplane e alimentatori, nVent SCHROFF offre un'ampia gamma di soluzioni per tutte le esigenze elettroniche.

nVents SCHROFF products meet international standards

CONFORMITÀ AGLI STANDARD A LIVELLO GLOBALE

Tutti i prodotti nVent SCHROFF soddisfano gli standard internazionali, tra cui gli standard IEC 60297-3-x e IEEE 1101.x, garantendo integrazione e conformità senza problemi.

innovative engineering capabilities

SOLUZIONI PERSONALIZZABILI

Funzionalità ingegneristiche ampie e innovative ci consentono di offrire soluzioni complete in grado di soddisfare i vostri requisiti specifici.


SOLUZIONI PRONTE PER LE APPLICAZIONI PER VARI AMBIENTI DI MERCATO

FATE PROGREDIRE LE VOSTRE INNOVAZIONI IN MODO PIÙ RAPIDO

SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

SOTTORACK CON SICUREZZA INFORMATICA

Nell'attuale ambiente ferroviario in rapida evoluzione, con tecnologie di nuova generazione come CBTC, 5G e sistemi di IA, la necessità di una protezione efficace dalle interferenze elettromagnetiche (EMI) è più complessa che mai. La nostra soluzione di protezione EMC affronta questa sfida con un design dello chassis all'avanguardia che potenzia la schermatura EMI fino al 160% a 40 GHz.

Maggiori informazioni
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

PROGETTA IL CONTENITORE DA TAVOLO

Le aziende di test e misurazione di tutto il mondo desiderano che i propri contenitori da tavolo riflettano il valore e l'identità del marchio. Tuttavia, la personalizzazione tradizionale è spesso dispendiosa in termini di tempo e poco flessibile. Lo stile RatiopacPRO rivoluziona la personalizzazione dei contenitori da tavolo, liberando il potenziale di progettazione e ottenendo un'estetica di grande impatto.

Maggiori informazioni
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

MODULI PER LIQUIDO PASSANTE

Man mano che la potenza di elaborazione aumenta e i metodi di raffreddamento convenzionali raggiungono i propri limiti, è ora disponibile una soluzione rivoluzionaria. Il modulo per liquido passante SCHROFF di nVent è una soluzione all'avanguardia che ridefinisce la gestione termica per gli ambienti più difficili. Progettato per esigenze di SWaP impegnative con una dissipazione del calore superiore, un design personalizzabile e conformità VITA 48.4.

Maggiori informazioni
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

PDU DA 19" CON FUNZIONI DI SICUREZZA

La PDU nVent SCHROFF Rack Safety Plus, progettata per armadi elettronici da 19", è perfetta per i sistemi di test automatizzati. Offre una distribuzione dell'alimentazione principale e funzioni di sicurezza in conformità agli standard EN 60947-5-1 e EN 60204. Potete scegliere tra configurazioni standard o personalizzabili utilizzando il configuratore online di nVent con componenti predefiniti.

Maggiori informazioni

CONNESSIONE, POTENZIA E PROTEZIONE DELLE INNOVAZIONI PER UN UTILIZZO NEL MONDO REALE

ARTICOLO

Potenziare il futuro: quali sono le prospettive per i sistemi di accumulo di energia

ARTICOLO

Guerra elettronica: riduzione dell'impronta SWaP

Quantum Computing Banner

Progettazione del sistema di controllo quantistico

Quando si tratta di realizzare questi sistemi di controllo basati sul quantum computing, è naturale iniziare con ciò che si conosce. Tuttavia, molti ingegneri finiscono per reinventare la ruota, spesso senza alcuna garanzia per le piattaforme esistenti che potrebbero fungere da solida base di progettazione.

Maggiori informazioni
Rail 444x274

Nuovo standard nei sistemi ferroviari moderni

La digitalizzazione dei sistemi ferroviari richiede la salvaguardia delle infrastrutture digitali critiche contro le minacce informatiche e le interferenze fisiche. La protezione dei componenti elettronici lato binario è fondamentale, con innovazioni come i contenitori di nVent SCHROFF che garantiscono l'integrità del sistema.

Maggiori informazioni
A&D naval ship 444x274

L'elettronica navale deve affrontare sfide applicative difficili

Affinché un sistema elettronico sia efficace in un determinato ambito di utilizzo, il suo imballaggio (alloggiamento fisico, gestione termica e metodo di installazione) deve soddisfare rigorosi requisiti di progettazione.

Maggiori informazioni
MTCA.4 article homepage

MTCA.4 ora supporta Gen 5

Ottenete una larghezza di banda da 128 Gbit per slot con PCIe Gen 5. Usufruite del raffreddamento ottimizzato della gabbia per schede posteriore e di un design a prova di futuro con il nuovo strumento di gestione dell'unità di raffreddamento nVent SCHROFF, che implementa il controller STM32 di lunga durata. Scegliete e combinate telai e unità di raffreddamento esistenti e nuovi in tutta semplicità.

Maggiori informazioni

EVENTI CHIAVE 2026

Events T&M banner

Electrotest Tokyo a Nepcon Giappone

Unisciti a noi all'Electrotest Tokyo, parte di Nepcon Japan dal 21 al 23 gennaio 2026 presso il Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight). Presentando le innovazioni nel campo dei test e delle analisi elettroniche, il reparto IT riunisce esperti per discutere le tendenze emergenti.

Maggiori informazioni
Events banner Telecom-Connected Britain

MWC-Barcellona

Ci vediamo dal 2 al 5 marzo 2026 presso Fira Gran via, Barcellona, Padiglione 6, Stand 6G27, all'evento di connettività più grande e influente al mondo, dove convergono tecnologia, politica e commercio.
Se sei interessato al futuro della connettività, devi essere qui.

Maggiori informazioni
Embedded World website event banner

Mondo embedded

Unisciti a noi dal 10 al 12 marzo 2026 a Norimberga, in Germania, alla fiera Embedded World. Visita nVent SCHROFF per scoprire le soluzioni avanzate per la progettazione di sistemi, la gestione termica e i componenti elettronici robusti progettati per gli ambienti più esigenti.

Maggiori informazioni
DSEI website event banner

Eurosatory

Unisciti a noi dal 15 al 19 giugno 2026 all'Eurosatory di Parigi, Francia, centro fieristico Villepinte. L’edizione 2026 di Eurosatory è al centro delle attuali sfide di difesa e sicurezza. Molto più di una vetrina per la tecnologia, Eurosatory è una piattaforma strategica in cui le soluzioni globali prendono forma in risposta alle sfide del futuro.

Maggiori informazioni

Contatti

Non sapete da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza relativa alla progettazione, al prodotto e al servizio, contattate uno dei nostri esperti oggi stesso.