Coperture superiori e inferiori EuropacPRO Advanced EMC 45, avvitate al pannello laterale, Ø 2,3 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Coperture superiori e inferiori EuropacPRO Advanced EMC 45, avvitate al pannello laterale, Ø 2,3 mm
Una piastra di copertura viene utilizzata per la schermatura elettromagnetica o come protezione meccanica. Il coperchio può essere avvitato sul pannello laterale.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Coperchi superiore e inferiore con EMC e perforazioni ottimizzate per il flusso d'aria, conformi ai requisiti dello standard di sicurezza antincendio EN 62368-1, diametro di perforazione Ø 2,3 mm, grado 50%
- Per il posizionamento variabile di guide orizzontali, ad esempio per circuiti stampati con formati standard
- Piastra di copertura per l'imbullonatura al pannello laterale
- Adatto per l'uso con tutte le guide orizzontali, oltre al robusto
Specifiche
Materiale
Alluminio
Tipo di prodotto
Piastra di copertura
Famiglia di prodotti
EuropacPRO
Finitura
Passivato
Tipo
Perforato
Funziona con
Rack secondari
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.