Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, Light, non schermato
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, Light, non schermato
Sottorack schermato non EMC per il montaggio su backplane, versione leggera.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Portamoduli con pannello laterale tipo L ("light") con staffe di supporto integrate da 19"
- Guida orizzontale "leggera"
- Struttura in alluminio
- Guide orizzontali posteriori per il montaggio su backplane con striscia isolante
- Carico installato fino a 7,5 kg
- Fornito in confezione piatta salvaspazio
- Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse
Specifiche
Materiale
Alluminio
Finitura
Anodizzato; Passivato
Schermatura EMC
N.
Tipo di prodotto
Rack secondario/Telaio
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.