Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Unità di controllo velocità ventola (kit)

Catalogo#: 20118-900

Adatto per tutti i ventilatori c.a. e le unità ventole (fino a 300 W) con connettore IEC 60320 C13 e C14 (plug & play).

Ordinare separatamente il filo di ingresso corrente/cavo di rete

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
  • CE
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche


Attributi del prodotto

Risorse Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descrizione Quantità
1 Controllo della velocità; tensione di ingresso/uscita 115 ... 240 V CA 1
2 Sensore di temperatura, lunghezza cavo 1,9 m. 1
3 Cavo ventola, 2 m, con connettore femmina IEC C13 1
4 Cavo di rete/alimentazione, 0,5 m con spina IEC 14 1
5 Guida di supporto DIN, 35x7,5x100 mm, perforata, St, zincata (EN 50022) 1
6 Kit di assemblaggio (viti, fascette serrafili, manuale utente e istruzioni di montaggio). 1
CAD

GENERAZIONE CAD

*Data subject to change without notice
Accessori correlati Distributori nella tua zona

Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:

Distributore Quantità Data in magazzino

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.