Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Maniglie

Maniglie
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Tipo
  • Funziona con
Filter1

Filtro applicato: 1

Visualizza tutti i filtri (1)

Prodotti | 8 risultati (21 items)

Comptec folding handle die cast ral 7016

Maniglia pieghevole Comptec, RAL 7016

Le maniglie pieghevoli possono essere utilizzate al posto delle calotte delle impugnature premontate.
folding handle

Manico pieghevole pressofuso, RAL 9005, nero

Le maniglie pieghevoli possono essere utilizzate al posto delle calotte delle impugnature premontate.
folding plastic handle

Impugnatura pieghevole in plastica

Le maniglie pieghevoli possono essere utilizzate al posto delle calotte delle impugnature premontate.
front handle

Maniglia anteriore, montaggio retroattivo per RatiopacPRO

Maniglie anteriori per il retrofit RatiopacPRO/-AIR.
PropacPRO tip up handle

Impugnatura per punta PropacPRO

La maniglia di trasporto ribaltabile può essere utilizzata per il trasporto di una custodia o per ribaltare la custodia.
strap handle

Maniglia per cinghia universale, 22 o 25 mm

L'impugnatura a cinghia universale può essere assemblata sul pannello laterale delle custodie.
tray handle

Maniglia del vassoio

La maniglia del vassoio può essere agganciata in una fessura nel pannello laterale.
handle side legs

Parti di ricambio per maniglie ribaltabili

Parti di montaggio per manubrio.