Impugnatura per punta PropacPRO
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Impugnatura per punta PropacPRO
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Capacità di carico 20 kg
- Può essere bloccato con incrementi di 30°
- Con barra di trasporto verniciata a polvere
- L'handle consente all'utente di avere una visione migliore della parte anteriore del case in caso di utilizzo desktop
Specifiche
Materiale
Alluminio; Lega di zinco
Funziona con
Custodie
Tipo di prodotto
Manopola
Famiglia di prodotti
PropacPRO
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.