Custodia in alluminio IP-PRO, EMC
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Custodia in alluminio IP-PRO, EMC
IP-Pro Alu EMC - il contenitore per una protezione affidabile da acqua, polvere e interferenze elettromagnetiche per componenti elettronici sensibili in ambienti difficili. Collaudato e certificato per applicazioni con requisiti elevati di urti e vibrazioni.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Contenitore in alluminio pressofuso disponibile in 15 diverse misure, con rivestimento a polvere per esterni di colore grigio argento (RAL 7001)
- A seconda delle dimensioni, classe di protezione fino a IP67 in conformità alla norma EN 60529
- Schermato EMC
- Resistente agli urti e alle vibrazioni in conformità alla norma EN 61373 Cat. 2 e AREMA Classe I.
- Protezione IK 09 da impatti meccanici esterni in conformità a IEC 62262
- Intervallo di temperatura dell'involucro da 40 a +90°C.
Specifiche
Materiale
Alluminio
Famiglia di prodotti
IP-PRO ALU EMC
Codice colore
RAL 7001
Tipo
Robusto
Tipo di prodotto
Custodia a fattore di forma ridotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.