Base Novastar/Plinth
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Base Novastar/Plinth
Piastra di base per canalina cavi posteriore che si ritaglia per la gestione dei cavi. L'apertura è coperta di plastica. La striscia di spazzole accessorie può essere incorporata.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Carico statico?capacità di carico 400 kg
- Piedini regolabili, altezza 57 mm ... 67 mm
- St, 1,5 mm, RAL 7021
- Canalina per cavi 110 x 76 mm
- Incl. Massa/messa a terra
Specifiche
Altezza
45mm
Tipo di prodotto
Base per armadio/rack
Materiale
Acciaio
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.