Data Centers
Producten | 323 resultaten (2567 artikelen)


Aansluitstrip, IEC, driefasig
Modulaire, compacte aansluitstrips met veel functionele elementen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

Set met vierkante moeren
Vierkante moeren hebben een hoger contactoppervlak en worden niet afgerond, in tegenstelling tot zeskantmoeren.

Varistar CP telescopische kantelbeveiliging
Telescopische kantelbeveiliging met 150 kg bij volledige verlenging en mogelijkheden voor kabelbeheer aan de zijkant en aan de achterkant.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 100H, 600 W, 900D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 100H, 800 W, 900D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 200H, 600 W, 900D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 200H, 800 W, 900D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 200H, 800 W, 1100D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 200H, 800 W, 1200D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 100H, 600 W, 1000D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 100H, 600 W, 1100D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 100H, 600 W, 1200D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 100H, 800 W, 1000D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 100H, 800 W, 1100D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 100H, 800 W, 1200D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 200H, 600 W, 1000D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 200H, 600 W, 1100D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 200H, 600 W, 1200D
Varistar CP telescopische kantelbeveiliging, RAL 7021, 200H, 800 W, 1000D

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aansluitstrip, SCHUKO, 3 sockets
Aansluitstrip, SCHUKO, 4 sockets, 10 inch
Aansluitstrip, SCHUKO, 9 sockets, 19 inch
Aansluitstrip, SCHUKO, 12 sockets
Aansluitstrip, SCHUKO, 15 sockets
Aansluitstrip, SCHUKO, 19 sockets
Aansluitstrip, SCHUKO, 8 sockets, 19 inch, met schakelaar
Aansluitstrip, SCHUKO, 12 sockets, met schakelaar
Aansluitstrip, SCHUKO, 15 sockets, met schakelaar
Aansluitstrip, SCHUKO, 19 sockets, met schakelaar
Aansluitstrip, SCHUKO, 8 sockets, 19 inch, met tijdelijke bescherming
Aansluitstrip, SCHUKO, 9 sockets, met tijdelijke bescherming
Aansluitstrip, SCHUKO, 6 sockets, 19 inch, met overstroombeveiliging
Aansluitstrip, SCHUKO, 7 sockets, 19 inch, met filter voor onderdrukking van netspanning
Aansluitstrip, SCHUKO, 6 sockets, 19 inch, met foutstroombeveiliging
Aansluitstrip, SCHUKO, 6 sockets, 19 inch, met foutstroombeveiliging en overstroombeveiliging
Stekkerdoos, SCHUKO, 6 sockets, 19 inch, met tijdelijke beveiliging en netspanningsfilter


Interne houder voor bovenklep
De interne houder kan eenvoudig worden aangebracht zonder te boren en maakt het mogelijk de bovenkap alleen van binnenuit te verwijderen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Interne houder voor bovenkap voor Varistar CP

Interne houder voor zijpaneel
De interne houder kan eenvoudig worden aangebracht zonder te boren en maakt het mogelijk het zijpaneel alleen van binnenuit te verwijderen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Interne houder voor zijpaneel Varistar

Interne houder voor achterpaneel
De interne houder kan eenvoudig worden aangebracht zonder te boren en maakt het mogelijk het achterpaneel alleen van binnenuit te verwijderen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Interne houder voor achterpaneel voor Varistar CP

Netsnoer
De SCHROFF-netkabel biedt praktische, universele bevestiging met variabele bevestigingsmogelijkheden.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Netsnoer, IEC C14 tot C13, 2,5 m, zwart
Netsnoer, SCHUKO/UTE naar IEC C13-hoek, 2,5 m grijs
Netsnoer, SCHUKO/UTE naar IEC C13, 2,5 m, zwart
Netsnoer, IEC C14 tot C13, 0,5 m, zwart
Netsnoer, IEC C14 tot C13, 1 m, zwart
Netsnoer, BS naar IEC C13, 2,5 m, zwart
Netsnoer, VS naar IEC C13, 2,5 m, zwart
Netsnoer, SCHUKO/UTE naar IEC C13, 2,5 m, grijs

Aansluitstrip, SCHUKO, 3-fasig
Modulaire, compacte aansluitstrips met veel functionele elementen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aansluitstrip, SCHUKO, 3-fasig, 9 sockets

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7021, 600W 700D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7021, 600W 800D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7021, 600W 1000D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7035, 600W 600D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7035, 600W 700D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7035, 600W 1000D