Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Data Centers

Data Centers

Subcategorieën

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Details
Edge Compute and Micro Data Center

Edge Compute and Micro Data Center

Details

Producten | 323 resultaten (2567 artikelen)

19inch front panel plastic

19-inch voorpaneel, kunststof

19-inch plastic clip op voorpanelen met een esthetisch ontwerp is speciaal gemaakt voor de datacom verticaal.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch voorpaneel, kunststof, 6 u, klikbevestiging en clip-on, ABS, RAL 9005, 10 stuks
19-inch voorpaneel, kunststof, 6 u, klikbevestiging en clip-on, ABS, RAL 7035, 10 stuks
19-inch voorpaneel, kunststof, 1 u, klikbevestiging en clip-on, ABS, RAL 7035, 10 stuks
19-inch voorpaneel, kunststof, 2 u, klikbevestiging en clip-on, ABS, RAL 7035, 10 stuks
19" Front Panels, filler panels, plug in units

19-inch voorpaneel, geventileerd

Geventileerde voorpanelen zorgen voor warmteafvoer.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch voorpaneel, geventileerd, 1 u, 2,5 mm, al, onbehandeld
19-inch voorpaneel, geventileerd, 2 u, 2,5 mm, al, onbehandeld
19-inch voorpaneel, geventileerd, 3 u, 2,5 mm, al, onbehandeld
19-inch voorpaneel, geventileerd, 1 u, 2,5 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, geventileerd, 2 u, 2,5 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, geventileerd, 3 u, 2,5 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, geventileerd, 1 u, 2,5 mm, al, RAL 7035
19-inch voorpaneel, geventileerd, 2 u, 2,5 mm, al, RAL 7035
19-inch voorpaneel, geventileerd, 3 u, 2,5 mm, al, RAL 7035
19-inch voorpaneel, geventileerd, 1 u, 2,5 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, geventileerd, 2 u, 2,5 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, geventileerd, 3 u, 2,5 mm, al, RAL 7021
19inch front panel for cable eyes

19-inch voorpaneel voor kabelogen

Op het 19-inch voorpaneel kunnen de kabelogen worden gemonteerd.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch voorpaneel voor kabelogen, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-inch voorpaneel voor kabelogen, 1,5 mm, St, RAL 7021
19 front panel

19-inch kabeldoorvoer en kabeldoorvoer

Kabelleidingapparatuur voor slim kabelbeheer.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch kabeldoorvoer en kabeldoorvoer, 1 u, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-inch kabeldoorvoer en kabeldoorvoer, 1 u, 1,5 mm, St, RAL 7021
19-inch kabeldoorvoer en kabeldoorvoer, 2 u, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-inch kabeldoorvoer en kabeldoorvoer, 2 u, 1,5 mm, St, RAL 7021
19 cable entry

19-inch kabeldoorvoer

19-inch eenheid voor eenvoudig en effectief kabelbeheer.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch kabelgeleider, 1 u, 1,5 mm, St, RAL 7021
19-inch kabelgeleider, 2 u, 1,5 mm, St, RAL 7021
19-inch kabelgeleider, 1 u, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-inch kabelgeleider, 2 u, 1,5 mm, St, RAL 7035
19inch cable tray 2 u

19-inch apparatuurschap

Diepteverstelbare 19-inch apparatuurschappen met een draagvermogen van 15 kg.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch apparatuurschap, RAL 7035, 2 u
19-inch apparatuurschap, RAL 7021, 2 u
19 equipment shelf

19-inch apparatuurschap, 1 u

19-inch apparatuurschap met een draagvermogen van 5 kg.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch apparatuurschap, 1 u, AlZn
19-inch apparatuurschap, 1 u, RAL 7021
19-inch apparatuurschap, 1 u, RAL 7035
19 equipment shelf

19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar

19-inch apparatuurschap maakt het eenvoudig om rackapparatuur op te bergen en te beheren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 250D, RAL 7021
19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 300D, RAL 7021
19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 400D, RAL 7021
19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 250D, RAL 7035
19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 300D, RAL 7035
19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 400D, RAL 7035
19 drawer

Lade van 19 inch

19-inch laden maken montage van computers en schrijfoppervlakken mogelijk voor eenvoudige bediening.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Lade van 19 inch, 1 u, RAL 7035
Lade van 19 inch, 2 u, RAL 7035
Lade van 19 inch, 3 u, RAL 7035
19-inch lade, 1 u, voorpaneel geanodiseerd
19-inch lade, 2 u, voorpaneel geanodiseerd
19-inch lade, 3 u, voorpaneel geanodiseerd
Lade van 19 inch, 1 u, RAL 7021
Lade van 19 inch, 2 u, RAL 7021
Lade van 19 inch, 3 u, RAL 7021
cage nut

19-inch montageset M6

Met de montagesets kunnen 19-inch componenten in een kast worden gemonteerd.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch montageset, schroef M6, onderlegring M6, moer M6; 4 stuks
19-inch montageset, schroef M6, onderlegring M6, moer M6; 32 stuks
19-inch montageset M6, schroef, onderlegring, moer; 8 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 4 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 32 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 50 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 100 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 4 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 50 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 32 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 100 stuks
19-inch montageset M6, schroef, onderlegring, moer; 50 stuks
19-inch montageset M6, schroef, onderlegring, moer; 100 stuks
cable channel

Kabelkanaal

Kabelgoten in de zij- en achterkasten en montage op kaststatieven, dieptebalken of C-profielen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabelkanaal, 2000H 60W 60D
Kabelkanaal, 2000H 30W 60D
Kabelkanaal, horizontaal, 1 u
Kabelkanaal, horizontaal, 2 u
telescopic slides

Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast

Rail met geleidingsprofiel voor aanbrengen LABRACK.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast voor montage LABRACK, 250 mm
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast voor montage EURORACK, 600 mm
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast voor montage EURORACK, 800 mm
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast voor montage EURORACK, 900 mm
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast voor montage Novastar, 500 mm
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast voor montage Novastar, 600 mm
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast voor montage Varistar, 600 mm
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast voor montage Varistar, 800 mm
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast voor montage Varistar, 900 mm
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast voor montage Varistar, 1000 mm
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast voor montage Varistar, 1100 mm
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast voor montage Novastar, 800 mm
Telescopische objectglaasjes C-profiel voor kast voor montage Varistar, 1200 mm