nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 25-31 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 25-31 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
Katalog#: MFE031
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Førhøyet kanter forhindrer foringen å løsne, og det eliminerer ekstra påpasselighet under montasjen
- Plastikk sikring hindrer at skruene faller ut under installasjon
- Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz
- Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen
- Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp
- Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1
- I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109
- Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Testrapport
Sertifiseringer
ITB DoC 2018 0396
English,Polish
DoC KOT-2018-0396


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.