nVent CADDY Macrofix
Produkter | 3 resultater (56 varer)

nVent-mikrofiksisolert M8
2-skruers rør-klammer med gjenget mutter og EPDM gummi isolert, for bruk ved ikke isolerte metall rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 50-58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 58-68 mm OD, 2" Rør, 50 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 11-15 mm OD, 1/4" Rør, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 19-25 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 25-31 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 31-37 mm OD, 1" Rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 37-44 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 44-50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN

nVent-mikrofiksisolert M8/M10
2-skruers rør-klammer med gjenget kombinasjons-mutter og EPDM gummi isolert, for bruk ved ikke isolerte metall rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 58-68 mm OD, 2" Rør, 50 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 68-78 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 108-118 mm OD, 4" Rør, 100 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 128-138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 190-200 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 265-275 mm OD, 10" Rør, 250 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 11-15 mm OD, 1/4" Rør, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 19-25 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 25-31 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 31-37 mm OD, 1" Rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 37-44 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 44-50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 50-58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 78-88 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 88-98 mm OD, 3" Rør, 80 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 98-108 mm OD, 3 1/2" Rør, 90 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 118-128 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 138-148 mm OD, 5" Rør, 125 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 150-160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 160-170 mm OD, 6" Rør, 150 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 205-215 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 215-225 mm OD, 8" Rør, 200 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 239-250 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 309-319 mm OD

nVent Makrofix isolert M8/M10, rustfritt stål
2-skruers rør-klammer med gjenget kombinasjons-mutter og EPDM gummi isolert, for bruk ved ikke isolerte metall rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 78-88 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 118-128 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 138-148 mm OD, 5" Rør, 125 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 205–215 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 150-160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 160-170 mm OD, 6" Rør
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 190-200 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 19-25 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 25-31 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 31-37 mm OD, 1" Rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 37-44 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 44-50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 50-58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 58-68 mm OD, 2" Rør, 50 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 68-78 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 88-98 mm OD, 3" Rør, 80 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 98-108 mm OD, 3 1/2" Rør, 90 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 108-118 mm OD, 4" Rør, 100 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 128-138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 215-225 mm OD, 8" Rør, 200 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 11-15 mm OD, 1/4" Rør, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN