Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 2" rør, DN50, 60,3-63 mm, M10 stang
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Macrofix Plus NI EZ med lett lukking, 2" rør, DN50, 60,3-63 mm, M10 stang
Katalog#: MPZ063
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Med en enkel lukkemekanisme
- Plastskiver hjelper med å hindre CPVC- eller plastrøret fra å bli knust, og sikre bevegelse
- Konisk utvidede kanter og spesialdesignet sveiseområde bidrar til å beskytte CPVC-rør
- Ideell for installasjoner der plassen er begrenset og det kreves at forsyninger legges nær festeflaten
- Egnet for 3/4"-2" (20-50 DN) sprinklerrør i stål
- Eliminerer behovet for seismisk avstivning når slipp holdes innenfor 150 mm (6") fra festeflaten
- Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz
- I samsvar med Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 12)
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.