Power Distribution
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktserie
- Type
- Farge
- Fungerer med
- Materiale
- Overflate
- Lengde
- Utganger med bryter
- Strømnivå
- Dybde
- Høyde
- Nominell spenning
- Rackenheter
- Målingstype
Filteret er brukt: 1
Produkter | 71 resultater (281 varer)

Intelligent PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-pH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-pH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-pH, 63 A

Intelligent PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-pH, 32 A

Intelligent PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.

Intelligent PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-pH, 63 A
Intelligent iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-pH, 63 A

Intelligent PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-pH, 63 A
Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-pH, 63 A

Intelligent PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-pH, 32 A

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-pH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-pH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-pH, 32 A

Grunnleggende PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulær, kompakt PDU. Ved hjelp av et 1 U aluminiumskabinett kan PDU enkelt integreres i en rack med C13- og C19-uttak.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Grunnleggende PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulær, kompakt PDU. Ved hjelp av et 1 U aluminiumskabinett kan PDU enkelt integreres i en rack med C13- og C19-uttak.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
GRUNNLEGGENDE PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Sensor for eHandle
Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.

EHandle
Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.