Klimakontroll Klimakontroll Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 0Fjern filtre Metrisk | Imperisk Skjul alleUtvid alle Livssyklusstatus Active (889) Phase out (28) Bruksområder Etsende miljøer (310) Farlige miljøer (70) Hygieniske omgivelser (16) Kontrollere og drivere (328) Strømfordeling (328) Telekom- og databeskyttelse (2) Vis alle Vis mindre Høyde 1.1in (2) 1.2in (1) 1.38in (1) 1.46in (1) 1.5in (1) 1.85in (2) 2.05in (1) 2.28in (1) 2.36in (3) 2.44in (1) 2.64in (2) 2.72in (1) 2.83in (3) 3.27in (3) 3.5in (2) 3.98in (2) 4.02in (3) 4.17in (1) 4.28in (3) 4.29in (1) 4.33in (4) 4.41in (2) 4.92in (4) 4.96in (2) 5.16in (1) 5.69in (3) 5.71in (5) 5.83in (8) 5.91in (2) 5.94in (3) 6in (1) 6.3in (1) 6.97in (3) 7.24in (6) 7.28in (6) 7.36in (2) 7.95in (4) 7.96in (3) 7.99in (3) 8.9in (3) 8.94in (2) 9.06in (1) 9.29in (2) 9.92in (13) 10.24in (6) 10.63in (4) 10.83in (2) 11.81in (2) 12in (3) 12.6in (14) 12.8in (3) 13.35in (8) 13.58in (2) 14.45in (6) 14.76in (2) 15.75in (11) 15.93in (3) 16.26in (4) 16.34in (24) 16.51in (8) 17.72in (2) 17.83in (6) 18.11in (8) 19.49in (4) 19.53in (12) 20in (8) 20.92in (8) 21.6in (4) 22.29in (4) 24.25in (2) 25.17in (3) 25.2in (26) 28in (32) 28.59in (68) 29in (4) 30.35in (8) 30.83in (16) 35.47in (12) 36in (66) 37.4in (6) 39.37in (50) 43in (44) 45.2in (12) 50in (26) 51.85in (13) 52.69in (72) 53in (1) 56.38in (3) 57.69in (24) 59.13in (8) 60.08in (3) 62.2in (5) 62.99in (6) 64.41in (3) 70.47in (8) 72.87in (3) 76.18in (12) 77.36in (7) 78.66in (4) 78.74in (24) 82.2in (4) 82.44in (1) 84.17in (9) 84.21in (5) 443.31in (4) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 28mm (2) 30.5mm (1) 35mm (1) 37mm (1) 38mm (1) 47mm (2) 52mm (2) 54mm (1) 56mm (1) 58mm (1) 60mm (3) 62mm (1) 67mm (4) 69mm (1) 72mm (3) 83mm (3) 89mm (2) 100mm (1) 101mm (2) 102mm (3) 106mm (1) 109mm (4) 110mm (4) 112mm (2) 125mm (4) 126mm (2) 130mm (1) 131mm (1) 137mm (1) 145mm (8) 148mm (8) 150mm (2) 151mm (3) 152mm (1) 160mm (1) 177mm (3) 184mm (6) 185mm (6) 187mm (2) 200mm (2) 202mm (8) 203mm (3) 205mm (2) 209mm (1) 212mm (2) 219mm (2) 226mm (3) 227mm (2) 230mm (1) 236mm (2) 240mm (1) 252mm (13) 260mm (8) 269mm (2) 270mm (4) 275mm (2) 300mm (2) 302mm (1) 305mm (3) 309mm (1) 313mm (2) 320mm (14) 325mm (3) 339mm (8) 345mm (2) 367mm (6) 375mm (2) 400mm (11) 405mm (3) 413mm (4) 415mm (24) 419mm (8) 433mm (2) 450mm (2) 453mm (6) 460mm (8) 486mm (5) 495mm (4) 496mm (12) 508mm (8) 531mm (8) 549mm (4) 566mm (4) 616mm (2) 639mm (3) 640mm (26) 680mm (1) 687mm (1) 711mm (32) 726mm (68) 737mm (4) 771mm (8) 783mm (16) 901mm (12) 914mm (66) 950mm (6) 1000mm (50) 1092mm (44) 1148mm (12) 1260mm (4) 1270mm (26) 1317mm (13) 1338mm (72) 1346mm (1) 1432mm (3) 1465mm (24) 1502mm (8) 1526mm (3) 1580mm (5) 1600mm (6) 1636mm (3) 1790mm (8) 1851mm (3) 1935mm (12) 1965mm (7) 1998mm (4) 2000mm (24) 2088mm (4) 2094mm (1) 2138mm (9) 2139mm (5) 5000mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 0.9in (2) 1.25in (1) 1.26in (1) 1.3in (3) 1.38in (1) 1.46in (2) 1.5in (4) 1.57in (3) 1.6in (2) 1.73in (2) 1.97in (2) 2.17in (3) 2.28in (1) 2.32in (3) 2.36in (7) 2.48in (12) 2.58in (1) 2.76in (7) 3.19in (2) 3.35in (4) 3.94in (1) 4.28in (3) 4.29in (1) 4.72in (3) 4.84in (1) 5.02in (2) 5.5in (1) 5.69in (3) 5.71in (5) 6.02in (2) 6.18in (3) 6.89in (2) 7.09in (2) 7.35in (3) 7.44in (4) 7.5in (9) 7.52in (8) 7.95in (4) 7.96in (3) 9in (6) 9.92in (12) 10in (21) 10.2in (6) 10.23in (4) 10.83in (2) 11in (4) 11.02in (8) 11.5in (131) 12.24in (6) 12.44in (34) 12.48in (4) 12.6in (14) 13.43in (8) 13.7in (16) 13.78in (2) 15.67in (24) 15.7in (10) 15.75in (65) 15.79in (24) 17in (4) 17.01in (68) 17.12in (72) 17.17in (6) 17.72in (8) 18.5in (8) 19in (2) 19.37in (12) 19.68in (6) 19.69in (24) 19.7in (1) 20.67in (2) 20.87in (24) 21in (1) 21.61in (3) 21.65in (3) 23.62in (32) 28.54in (6) 29.53in (7) 31.39in (12) 31.5in (24) 35.2in (1) 35.43in (7) 37.2in (14) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 10mm (1) 23mm (2) 32mm (2) 33mm (3) 35mm (1) 37mm (2) 38mm (4) 40mm (3) 41mm (2) 44mm (2) 50mm (2) 55mm (3) 58mm (1) 59mm (3) 60mm (7) 63mm (12) 65mm (1) 65.5mm (1) 70mm (7) 81mm (2) 85mm (4) 100mm (1) 109mm (4) 120mm (3) 123mm (1) 128mm (2) 140mm (1) 145mm (8) 153mm (2) 157mm (3) 175mm (2) 180mm (2) 187mm (3) 189mm (4) 191mm (17) 200mm (1) 202mm (7) 203mm (1) 205mm (2) 221mm (1) 229mm (6) 246mm (1) 248mm (1) 250mm (1) 252mm (12) 253mm (1) 254mm (21) 259mm (6) 260mm (4) 269mm (3) 274mm (1) 275mm (3) 279mm (4) 280mm (8) 292mm (131) 311mm (6) 316mm (34) 317mm (4) 319mm (1) 320mm (15) 324mm (1) 332mm (2) 341mm (8) 348mm (16) 350mm (4) 370mm (1) 398mm (26) 399mm (10) 400mm (65) 401mm (24) 403mm (2) 411mm (2) 432mm (72) 435mm (72) 436mm (6) 450mm (8) 470mm (8) 479mm (2) 483mm (2) 492mm (12) 500mm (31) 525mm (2) 530mm (24) 532mm (3) 533mm (1) 549mm (3) 550mm (3) 600mm (32) 725mm (6) 750mm (7) 797mm (12) 800mm (24) 895mm (1) 900mm (7) 945mm (14) 1733mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 0.75in (1) 0.79in (1) 0.98in (3) 1.02in (1) 1.1in (1) 1.2in (2) 1.22in (1) 1.25in (1) 1.3in (2) 1.34in (1) 1.38in (1) 1.42in (1) 1.5in (4) 1.54in (1) 1.57in (1) 1.69in (1) 1.73in (2) 1.77in (3) 1.85in (5) 1.97in (7) 2.05in (3) 2.09in (1) 2.13in (1) 2.36in (1) 2.4in (6) 2.47in (3) 2.48in (12) 2.58in (1) 2.72in (1) 2.9in (3) 2.95in (2) 3.54in (6) 3.63in (3) 3.66in (2) 3.85in (3) 3.94in (6) 4.04in (3) 4.06in (10) 4.09in (4) 4.3in (2) 4.53in (6) 4.69in (2) 4.8in (1) 5.35in (2) 5.39in (12) 5.5in (2) 5.72in (6) 5.75in (1) 5.83in (4) 5.87in (4) 6.18in (6) 6.3in (17) 6.42in (20) 6.91in (1) 6.94in (2) 7.25in (2) 7.27in (3) 7.4in (2) 7.43in (3) 7.87in (8) 8.1in (2) 8.11in (8) 8.66in (16) 9.45in (26) 9.84in (50) 9.9in (21) 10.18in (56) 10.2in (6) 10.9in (11) 11.05in (2) 11.18in (12) 11.3in (4) 11.6in (4) 11.66in (72) 13in (1) 13.23in (24) 13.4in (1) 13.64in (4) 13.78in (4) 14in (131) 15.04in (1) 15.24in (24) 15.28in (24) 15.75in (6) 17.17in (6) 17.72in (4) 17.87in (6) 18.5in (8) 18.94in (6) 21.26in (4) 21.65in (7) 22.52in (24) 23.62in (8) 29.13in (24) 30.87in (12) 37.4in (7) 39.45in (3) 47.24in (7) 70.67in (9) 98.23in (5) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 4mm (12) 6mm (1) 7mm (8) 10mm (1) 14mm (6) 19mm (1) 20mm (1) 25mm (3) 26mm (1) 28mm (1) 30mm (2) 31mm (1) 32mm (1) 33mm (2) 34mm (1) 35mm (1) 36mm (2) 37mm (1) 38mm (4) 39mm (1) 40mm (1) 41mm (2) 43mm (1) 44mm (2) 45mm (3) 47mm (6) 50mm (7) 52mm (3) 53mm (1) 54mm (1) 60mm (1) 61mm (6) 63mm (15) 64mm (1) 65mm (1) 65.5mm (1) 69mm (1) 74mm (3) 75mm (2) 90mm (6) 92mm (3) 93mm (2) 98mm (3) 100mm (6) 103mm (13) 104mm (4) 109mm (2) 115mm (6) 119mm (2) 122mm (1) 136mm (2) 137mm (12) 140mm (2) 145mm (6) 146mm (1) 148mm (4) 149mm (4) 157mm (6) 160mm (17) 163mm (20) 176mm (3) 184mm (2) 185mm (3) 188mm (2) 189mm (3) 200mm (8) 206mm (10) 220mm (16) 240mm (26) 250mm (50) 251mm (21) 259mm (62) 277mm (11) 281mm (2) 284mm (12) 287mm (4) 295mm (4) 296mm (72) 330mm (1) 336mm (24) 340mm (1) 346mm (4) 350mm (4) 356mm (131) 382mm (1) 387mm (24) 388mm (24) 400mm (6) 436mm (6) 450mm (4) 454mm (6) 470mm (8) 481mm (6) 540mm (4) 550mm (7) 572mm (24) 600mm (8) 633mm (2) 740mm (24) 784mm (12) 950mm (7) 1002mm (3) 1200mm (7) 1795mm (9) 2495mm (5) Vis alle Vis mindre Bruk Beskyttelsesgrad NEMA Type 3R (305) NEMA Type 4 (208) NEMA Type 4X (159) NEMA Type 12 (131) IP20 (33) IP33 (16) IP44 (13) IP54 (140) IP55 (137) IP56 (6) IP65 (13) IP66 (16) IPX9K (1) TYPE 4 (11) TYPE 4X (12) Vis alle Vis mindre Produktserie Klimakontroll (15) Ekstreme miljøer (4) Frittstående (6) H2Omit (3) SpectraCool (314) SpectraCool Slim Fit (15) T-serie (37) Vortex (2) Veggmontert (8) WAL (1) Vis alle Vis mindre Filter0UnderkategorierKlimaanleggDetaljerKjølereDetaljerVentilasjonDetaljerVarmevekslereDetaljerTermoelektriske kjølereDetaljerVortexDetaljerKjøletilbehørDetaljerVarme- og kondensfjerningsprodukterDetaljer