Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Maskinbyggere

DTM Machine Builders Header Banner
DTM-PROGRAMVARE FOR MASKINBYGGERE
Kjør raskere produksjon med automatiseringsdrevne arbeidsflyter
SNAKK MED EN MASKINBYGGEREKSPERT

DTM-banen er hjørnesteinen i enkel og strømlinjeformet maskinbygging, ende til ende.

Med DTM-programvaren kan maskinbyggere trygt levere konsistente, nøyaktige bygg. Hvordan? Vår pakke med intuitive verktøy hjelper maskinbyggere å strømlinjeforme kjerneprosesser og fremme høyere kapasitet med tilpassbare maler som gjør utkastet enklere og mer effektivt. Det er slutt på å starte fra bunnen av med hvert design: DTM-programvare hjelper maskinbyggere med å gjøre mer arbeid raskere.

VIKTIGE DTM-FUNKSJONER FOR MASKINBYGGERE

SAMMENLIGNE DTM-PROGRAMVAREPAKKER

DTM Use Case Machine Builder Screen 1
Hent fakta fra én sannhetskilde mens du beveger deg mellom 2D- og 3D-panelvisninger.
DTM Use Case Machine Builder Screen 2
Integrer kontroller og balanser via kollisjonskontroller for å sikre kvalitet og hindre feil.
DTM Use Case Machine Builder Screen 3
Draing og slipping av delkretser gjør at ofte brukte kretser kan overføres fra en jobb til den neste.

CONNECTED WORKERS-PAKKER

Realiser det fulle potensialet til digital produksjon ved å legge til tilkoblet arbeiderfunksjonalitet. Connected Worder-pakkene forenkler kabling, montering og testing på produksjonsgulvet.

Finn ut mer

DTM Use Case Image with Graphics

RESSURSER FOR MASKINBYGGERE

Kontakt

Er du klar til å forenkle arbeidsflytene på tavleverkstedet? Reisen til digital produksjon starter her.

Se spesialbygde løsninger for elektriske systemintegratorer og maskinbyggere.