Varme- og kondensfjerningsprodukter Varme- og kondensfjerningsprodukter Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtre Metrisk | Imperisk Skjul alleUtvid alle Bruksområder Farlige miljøer (10) Høyde 1.1in (2) 1.2in (1) 1.38in (1) 1.46in (1) 2.05in (1) 2.28in (1) 2.44in (1) 2.83in (1) 3.5in (2) 4.02in (3) 4.33in (4) 4.41in (2) 5.91in (2) 5.94in (3) 6.3in (1) 6.97in (3) 7.36in (2) 8.9in (3) 8.94in (2) 9.92in (1) 12.8in (3) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 28mm (2) 30.5mm (1) 35mm (1) 37mm (1) 52mm (1) 58mm (1) 62mm (1) 72mm (1) 89mm (2) 102mm (3) 110mm (4) 112mm (2) 150mm (2) 151mm (3) 160mm (1) 177mm (3) 187mm (2) 226mm (3) 227mm (2) 252mm (1) 325mm (3) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 0.9in (2) 1.6in (2) 1.97in (1) 2.17in (3) 2.28in (1) 2.36in (7) 2.58in (1) 2.76in (7) 3.19in (2) 3.35in (4) 3.94in (1) 4.72in (3) 9in (6) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 23mm (2) 41mm (2) 50mm (1) 55mm (3) 58mm (1) 60mm (7) 65.5mm (1) 70mm (7) 81mm (2) 85mm (4) 100mm (1) 120mm (3) 229mm (6) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 0.98in (3) 1.1in (1) 1.2in (2) 1.22in (1) 1.85in (5) 1.97in (7) 2.36in (1) 2.4in (6) 2.58in (1) 3.54in (6) 4.09in (4) 4.3in (2) 4.8in (1) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 25mm (3) 28mm (1) 30mm (2) 31mm (1) 47mm (5) 50mm (7) 60mm (1) 61mm (6) 65.5mm (1) 90mm (6) 104mm (4) 109mm (2) 122mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Nominell spenning 115V (6) 220V (2) Beskyttelsesgrad IP20 (23) IP44 (11) IP55 (1) IP66 (2) IPX9K (1) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Varme- og kondensfjerningsprodukterVis alle filtre (1) UnderkategorierVarmeapparater for bruk i farlige områder, DAHHLDetaljerKompakt varmeenhet med/uten termostat, ECH(T)DetaljerVarmevifte med termostat, ECRDetaljerVarmevifte, EGLDetaljerVarme Vifte, EHVDetaljerAntikondens varme element stor, EHGDetaljerAntikondens varme element liten, EGKDetaljerDrens plugg, DWPDetaljerTrykk kompanserings plastplugg, EDADetaljerTrykkutgjevningsplugg, PVDDetaljerRustfritt stål trykkompenserings-enhet, EDASDetaljer