Delebibliotek
ET DELEBIBLIOTEK SOM VOKSER FOR HVERT SEKUND
Våre dedikerte team oppdaterer kontinuerlig DTMs delebibliotek med de nyeste komponentene. Ved å integrere direkte med pålitelige programvareløsninger som Zuken, CADENAS og ECAD PORT, gir biblioteket ingeniører et omfattende og oppdatert utvalg av verifiserte deler av høy kvalitet.
Bygge et kraftfullt økosystem for reservedeler
Et nøyaktig og tilgjengelig delebibliotek er selve kjerneelementet i DTM-programvaren vår. Gjennom dette sentraliserte lageret for tekniske komponenter får brukere øyeblikkelig tilgang til fullt definerte deler som inkluderer 2D-data (symboler), 3D-data (modeller) og tilkoblingspunkter (intelligens) fra nVent HOFFMAN, våre mange OEM-partnere og mange andre merker. Det er slutt på tiden der man må lete gjennom flere kataloger. Nå kan man enkelt finne komponenter som oppfyller spesifikasjonene dine og integrere dem i designene dine, helt sømløst. Med DTM-programvaren har du alt du trenger på ett sted.
SKAPE RESULTATER SOM BETYR NOE
Enkel søkefunksjonalitet
Slå opp delenumre, beskrivelser, produsenter og mer fra ett avansert søkeverktøy. Resultatene hentes fra flere nettverks- og skybaserte kilder for å finne den rette delen til prosjektet ditt.
Redusert designtid
Ved å fjerne behovet for å søke etter og verifisere deler manuelt, hjelper vårt delebibliotek deg med å gå raskere fra konsept til produksjon. Med en strømlinjeformet arbeidsflyt og deler som er klare til bruk, kan teamet ditt fokusere mindre på innkjøp og mer på å finpusse designene dine.
Kvalitetssikring
Vårt delebibliotek er koblet til anerkjente OEM-partnerkilder,
noe som sikrer at alle komponenter oppfyller de strenge kvalitets- og samsvarsstandardene deres. Det betyr at du kan stole på at designene dine er trygge, pålitelige og klare til bruk.
KVALITET KONTRA KVANTITET
Det er én ting å ha mange deler. Det er en annen ting å ha deler som gjør jobben enklere. Vårt DTM-delebibliotek leveres som standard med fullt definerte deler, som tilbyr skjematiske symboler, elektriske symboler, 2D-data (symboler), 3D-data (modeller), tilkoblingspunkter (intelligens) og kabelstørrelser.
VANLIGE SPØRSMÅL
Nedenfor finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får. Hvis du ikke finner det du leter etter, må du gjerne kontakte oss.
| Jeg finner ikke delen jeg trenger, i min lokale database. Kan den legges til? Du kan bruke søkefunksjonen i programvaren til å finne delen din i komponentskyportalen og laste den ned til databasen din for å bruke den i prosjektene dine. |
| Inkluderer DTM deler fra andre produsenter enn nVent HOFFMAN? Ja, DTM-delebiblioteket benytter avansert søkefunksjonalitet for å få tilgang til deler fra Zuken, CADENAS og ECAD-PORT. nVent samarbeider med ledende OEM-er for å sikre at nye deler legges til kontinuerlig. |
| Hva om en del ikke finnes i komponentskyen? Du kan enkelt opprette en del ved hjelp av komponentveiviseren i DTM-deleprogramvaren. nVent tilbyr også tjenester som hjelper deg med å opprette deler. |