Vannkjølersystemer
nVENT HOFFMAN kjølerløsninger gir en bekymringsfri trygghet om at kritiske elektriske systemer og maskiner er beskyttet for å maksimere driftstiden og forlenge levetiden.
Industrielle kjølere bidrar til å skape optimale forhold for pålitelig drift av produkter, mekanismer og maskiner i en rekke bransjer.
nVENT HOFFMAN-kjølere er konfigurerbare og tilgjengelige i et bredt spekter av kapasiteter for å gi fleksibilitet til å oppfylle presise kjølebehov. De er designet for å minimere fotavtrykket, for enkelt service- og vedlikeholdsarbeid og lar seg integrere med andre produkter for en skalerbar systemløsning.
Vår serie med kjølere er tilgjengelig i flere størrelser med en rekke ulike funksjoner
Kjølere kan brukes til å kjøle ned kritisk utstyr eller pares med luft-til-vann-varmevekslere for kjøling av skap.
- Kjølerne har over 40 konfigurasjonsalternativer, i kapasitetsområdet 900 W til 134 kW, og kan optimaliseres slik at de passer til spesifikke utstyrsbehov i en rekke bransjer.
- Den lille plassbesparende utformingen sparer kritisk plass for maskiner og utstyr.
- Miljøvennlig design tilgjengelig med høy ytelse, energieffektive vifter og mikrokanalkondensatorer som reduserer mengden kjølemiddel som kreves.
- En presisjon på opptil ±0,5 °C kan oppnås for produksjon av høy kvalitet og systempålitelighet.
- Tilgjengelig som innendørs eller utendørs installasjon, noe som gir maksimal plasseringsfleksibilitet.
- Designet for servicevennlighet for å holde kritiske systemer i gang, kombinert med nVents bransjeledende service og støtte.
ANBEFALTE PRODUKTER (#anbefalteprodukter)
ANBEFALTE PRODUKTER
RESSURSER (#ressurser)
KONTAKT OSS (#kontaktoss)