Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Farlige steder

Farlige steder

BESKYTTE MENNESKER – SPARE KOSTNADER

chemical industry plant - workers in work clothes in a refinery with pipes and machinery

Velg riktig produkt når sikkerhet og beskyttelse er avgjørende

Farlige steder kan bety eksponering for væsker, gasser eller damp som angriper overflater i områdene de befinner seg i. Kjemiske reaksjoner kan fremskynde rust og ha andre skadelige effekter på overflater. Ekstreme temperaturer, brennbare væsker eller støv, eller til og med metallpulver har potensial til å antennes hvis det kommer i kontakt med en tennkilde og oksygen. Riktig utstyr er avgjørende for å hindre branner og eksplosjoner på disse farlige stedene.

  • Bransjeekspertise som hjelper deg med å velge riktige materialer for å hindre eller redusere at slikt fester seg på kabinettet
  • Overholdelse av ATEX, IECEx, AEx og andre globale sertifiseringssett samt å tåle tøffe miljøer med minimalt vedlikehold som kreves
  • Bekjempelse av kjemisk angrep som hydrogensulfid, jernklorid, HF-syre, osv.
  • Forlenge levetiden til utstyrsbeskyttelse

UTVALGTE PRODUKTER

ZonEx ATEX IECEx, Type 4X, hengslet 316SS ATEX-design

ATEXOpen_m_sq.webp

Designet og sertifisert for å overholde ATEX-direktiv 2014/35/EU samt IECEx- og AEx-standarder for økt sikkerhet i forbindelse med oppbevaring av elektriske komponenter i sone 1- og sone 2-bruksområder.

ZonEx ATEX IECEx, Type 4X, skruedeksel, EXE-design

ZONEXIIScrewCvrSmallClsd_sq.webp

Designet og sertifisert for å overholde ATEX-direktiv 2014/35/EU samt IECEx-standarder for økt sikkerhet i forbindelse med oppbevaring av elektriske komponenter i sone 1- og sone 2-bruksområder.

ZonEx, ikke-metallisk terminalkabinett

CarbonBlack_GroupC_m_sq.webp

Ideelt for termineringer i felten på farlige steder. Det kan brukes til å beskytte utstyr og termineringer mot etsende forurensninger samtidig som de oppfyller strenge krav.

SpectraCool, smalt farlig sted innendørs/utendørs

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.webp

Spesialkonstruert for kjøling på farlige steder. Attraktivt design uten tungt støpt kabinett og minimal bruk av synlige festemidler.

Varmeapparater for farlige steder

DAHHL_HLTSTAT_HtrTherm_Group_m_sq.webp

Designet for farlige steder der elektroniske komponenter krever beskyttelse mot kulde, frysetemperaturer, kondens og rust.

Hulltetninger på farlig sted

EXAS075SS6_HoleSeal_m_sq.webp

Disse hulltetningene er sertifisert for bruk på metalliske, ikke-malte kabinetter, og sikrer en støv-, olje- og vanntett forsegling. Disse selvsentrerende hulltetningene er enkle å montere, og de er konstruert for å tette ekstra trykknapphull, ledningsåpninger og utsparingsåpninger.

Lufterør for bruk på farlig sted

BreatherDrains_m_sq.webp

Hindre fuktdannelse i farlige godkjente kabinetter samtidig som kabinettenes UL-typeklassifisering må opprettholdes. La luft i et kabinett puste sammen med den omgivende atmosfæren, og hindre kondens og potensiell skade på elektrisk utstyr.

Vindussett på farlige steder

WindowGroup2_left_m_sq.webp

Sørg for en støv-, olje- og vanntett forsegling. Disse vindussettene er designet for bruk som visningsvinduer, og de er ideelle for vindussett for produkter på farlige steder uten synlighet for interne kabinettkomponenter. Vinduene kan enkelt installeres ved å lage en utskjæring i skapet og feste vinduet og rammen ved å bruke det medfølgende monteringsutstyret.

RESSURSER