Møtebord, SPIS
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Møtebord, SPIS
Det ergonomiske nVent HOFFMAN-monteringsbordet, med justerbar høyde og flervinkelvipping, gjør det enklere og mer behagelig for arbeidere å montere og kable elektriske paneler.
Den ergonomiske utformingen reduserer unødvendige kroppsbevegelser, minimerer anstrengelse og løft, og forbedrer tilgangen til komponenter. Enten du står eller sitter, kan arbeiderne utstyre kontrollskap ergonomisk i den posisjonen som passer dem best. Rammene vipper opp til 90 grader, slik at arbeiderne enkelt kan montere alle komponentene på monteringsplaten og deretter skyve den inn i kabinettet fra siden.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Forbedrer de ansattes komfort og sikkerhet.
- Forbedrer organisering og effektivitet.
- Elektrisk drift, flervinkelvipping (0–90°), justerbar høyde.
- Lastekapasitet: 350 kg.
- Med forlengelse for monteringsramme kan du oppnå en maksimal arbeidsbredde på 2230 mm.
- Delivery: Assebly table base frame
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.