Kabelinnføringssystemer Kabelinnføringssystemer Raskere og enklere kabelinnføring og montering Sikre tetninger og strekkavlastning Enklere installasjon på trange steder Tidsbesparelser og økt fleksibilitet Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtre Metrisk | Imperisk Skjul alleUtvid alle Bruksområder Etsende miljøer (100) Hygieniske omgivelser (4) Kontrollere og drivere (100) Strømfordeling (11) Høyde 0.08in (1) 0.12in (1) 0.16in (1) 0.2in (2) 0.24in (1) 0.28in (1) 0.31in (1) 0.35in (1) 0.39in (1) 0.43in (1) 0.47in (1) 0.51in (1) 0.55in (1) 0.59in (1) 0.63in (1) 0.67in (1) 0.8in (15) 0.87in (1) 0.98in (1) 1.06in (1) 1.18in (1) 1.46in (1) 1.69in (22) 1.73in (9) 1.77in (1) 2.17in (2) 2.28in (13) 2.4in (1) 2.52in (4) 2.76in (1) 2.8in (4) 3.03in (1) 3.15in (1) 3.19in (1) 4.13in (1) 4.17in (1) 4.72in (1) 4.92in (1) 4.96in (1) 5.63in (1) 5.98in (1) 6.02in (1) 6.69in (1) 8.66in (1) 10.63in (1) 55.12in (1) 62.99in (2) 70.87in (2) 78.74in (2) 118.11in (2) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 2mm (1) 3mm (1) 4mm (1) 5mm (2) 6mm (1) 7mm (1) 8mm (1) 9mm (1) 10mm (1) 11mm (1) 12mm (1) 13mm (1) 14mm (1) 15mm (1) 16mm (1) 17mm (1) 20.3mm (15) 22mm (1) 25mm (1) 27mm (1) 30mm (1) 37mm (1) 42.8mm (21) 43mm (1) 44mm (9) 45mm (1) 55mm (2) 58mm (13) 61mm (1) 64mm (4) 70mm (1) 71mm (4) 77mm (1) 80mm (1) 81mm (1) 105mm (1) 106mm (1) 120mm (1) 125mm (1) 126mm (1) 143mm (1) 152mm (1) 153mm (1) 170mm (1) 220mm (1) 270mm (1) 1400mm (1) 1600mm (2) 1800mm (2) 2000mm (2) 3000mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 0.08in (1) 0.12in (1) 0.16in (1) 0.2in (1) 0.24in (1) 0.28in (1) 0.31in (1) 0.35in (1) 0.39in (1) 0.43in (1) 0.47in (1) 0.51in (1) 0.55in (1) 0.59in (1) 0.63in (2) 0.67in (1) 0.79in (1) 0.8in (15) 0.87in (1) 1.02in (1) 1.18in (1) 1.69in (21) 1.77in (4) 1.97in (1) 2.28in (7) 2.44in (1) 2.76in (8) 2.8in (1) 3.19in (1) 3.68in (1) 3.94in (1) 4.13in (4) 4.17in (1) 4.57in (1) 4.96in (3) 5.39in (1) 5.45in (1) 5.59in (9) 5.89in (6) 6.02in (1) 7.87in (1) 15.75in (4) 23.62in (3) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 2mm (1) 3mm (1) 4mm (1) 5mm (1) 6mm (1) 7mm (1) 8mm (1) 9mm (1) 10mm (1) 11mm (1) 12mm (1) 13mm (1) 14mm (1) 15mm (1) 16mm (2) 17mm (1) 20mm (1) 20.3mm (15) 22mm (1) 26mm (1) 30mm (1) 42.8mm (21) 45mm (4) 50mm (1) 58mm (7) 62mm (1) 70mm (8) 71mm (1) 81mm (1) 93.5mm (1) 100mm (1) 105mm (4) 106mm (1) 116mm (1) 126mm (3) 137mm (1) 138.5mm (1) 142mm (9) 149.6mm (6) 153mm (1) 200mm (1) 400mm (4) 600mm (3) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 0.35in (1) 0.45in (6) 0.47in (22) 0.63in (1) 0.7in (40) 0.71in (17) 0.77in (4) 0.79in (2) 0.95in (4) 1.02in (1) 1.18in (1) 1.46in (1) 1.97in (6) 2.13in (2) 3.74in (2) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 9mm (1) 11.5mm (6) 12mm (22) 16mm (1) 17.7mm (40) 18mm (17) 19.6mm (4) 20mm (2) 24.2mm (4) 26mm (1) 30mm (1) 37mm (1) 50mm (6) 54mm (2) 95mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Beskyttelsesgrad NEMA Type 1 (21) NEMA Type 4X (21) NEMA Type 12 (21) IP44 (7) IP66 (21) IP69 (4) Vis alle Vis mindre Produktserie Kabelhåndtering (25) Kabelhåndtering (75) Frittstående (18) Veggmontert (4) Kapslingsmateriale Rustfritt stål (4) Lakkert stål (23) Plast (2) Polyamid (18) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: KabelinnføringssystemerVis alle filtre (1) UnderkategorierTilkoblet Kabelinngang Innside, CCFIDetaljerTilkoblet Kabelinngang Utside, CCFODetaljerKabelinnføringsplate Høy, CEPHDetaljerKabelinnføringsplate Lav, CEPLDetaljerKabelinnføringstplate Rund Lav, CEPRLDetaljerCable Entry Gland Plate Connected Grommet Small, CCFGSDetaljerTilkoblet Kabelinnføring Gjennomføring, CCFGDetaljerTilkoblet Kabelinnføringsdeler, CCFDDetaljerCable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLODetaljerTilkoblet Kabelinnførinslås, CCFLDetaljerVerktøy for Kabelinnføring, CEATDetaljerStanse for Kabelinnføringstilbehør, CEAPDetaljerKabelinnføring Tilbehør Blende, CEABDetaljerTetning for Kabelinnføringstilbehør, CEASDetaljerKabelrør, CONDetaljerCable entrance boxes | Strømfordeling, MSCEDetaljerKabelflens HD, CGHDDetaljerDør til kabelområde | Gulvskap, DPADetaljerKlemmer til kabelbro, CTCDetaljerKabelbakke, CTNDetaljer
Kabelinnføringssystemer Raskere og enklere kabelinnføring og montering Sikre tetninger og strekkavlastning Enklere installasjon på trange steder Tidsbesparelser og økt fleksibilitet